Надкомпактні нормалізатори сигналу

Економія простору та ефективність

Компактність та ефективність

Нормалізатори сигналу MINI Analog шириною усього 6,2 мм розділяють, перетворюють, фільтрують та підсилюють сигнали.

Назад до Нормалізатори сигналу

Категорії

Область пошуку Надкомпактні нормалізатори сигналу

Показати всі продукти даної категорії

Нормалізатори сигналу лінійки MINI Analog пропонують весь спектр функцій адаптації аналогових сигналів. При цьому вони забезпечують можливість ефективного зниження витрат, а також економію простору та електроспоживання. Повний пакет сертифікатів дозволяє використовувати пристрій у різних сферах.

Переваги

  • Економія до 65 відсотків простору порівняно з іншими нормалізаторами сигналу, наявними на ринку, завдяки габаритній ширині 6,2 мм
  • Висока енергоефективність і тривалий термін служби завдяки низькому рівню споживання потужності
  • Гнучкість розподілу живлення та отримання повідомлень про сумарну похибку за допомогою шинного з'єднувача для DIN-рейки і зручної системної функції моніторингу помилок
  • Зручність конфігурування та контролю за допомогою DIP-перемикача або ПЗ для розширення функціональності та моніторингу
  • Економія на аналогових входах контролерів при використанні мультиплексора
  • Швидка установка завдяки рішенням для формування системної кабельної розводки, наприклад системний адаптер V8 і термінальна плата
  • Висока надійність експлуатації в умовах дії перешкод завдяки гальванічній розв'язці 3 ланцюгів

Нормалізатори сигналу для застосування в будь-яких сферах — огляд продукції MINI Analog

Варіанти застосування нормалізаторів сигналу габаритною шириною 6 мм  

Варіанти використання нормалізаторів сигналу MINI Analog

Нормалізатори сигналу MINI Analog від компанії Phoenix Contact — це вірне рішення для виконання найрізноманітніших завдань: від перетворювання аналогових сигналів і виміру температури до спрощення процедури обслуговування багатоканальних систем.

Оберіть оптимальний для вашого випадку застосування нормалізатор сигналу:

Аналоговий вхід/вихід

  • Універсальні і стандартні розділювачі з розв'язкою 3 ланцюгів
  • Розділювачі з розв'язкою 3 ланцюгів живлення
  • Дуплікатори сигналів з розв'язкою 4 ланцюгів
  • Пасивні розділювачі з розв'язкою 2 ланцюгів
  • Розділювачі з розв'язкою 2 ланцюгів і живленням від контуру напруги

Температура

  • Універсальні та стандартні вимірювальні перетворювачі для термоелементів
  • Універсальні та стандартні вимірювальні перетворювачі для резистивних термометрів
  • Вимірювальні перетворювачі РТ 100 з живленням від контуру напруги

Частота

  • Вимірювальні перетворювачі частоти
  • Аналогові вимірювальні перетворювачі частоти

Потенциометр / резистор

  • Вимірювальні перетворювачі для потенціометра з автоматичним розпізнаванням

Граничні значення

  • Вимикачі граничного значення з перемикаючим реле

Цифровий вхід

  • Нормалізатори сигналу NAMUR з релейним виходом

Аксесуари

  • Компоненти живлення
  • Модуль моніторингу помилок
  • Системні кабелі
  • Мультиплексор
  • Маркувальні матеріали

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити