Фільтр придушення перешкод

Надійні сигнали

Надійні сигнали

Скористайтеся перевагами подачі напруги очищеної від перешкод на вашому підприємстві.

Назад до Захист від перенапруги та фільтр придушення перешкод

Категорії

Область пошуку Фільтр придушення перешкод

Показати всі продукти даної категорії

Фільтрування напруги живлення має особливі переваги при використанні пристроїв обробки даних та автоматизації. Подбайте про це заздалегідь: фільтри придушення перешкод обмежують високочастотну напругу перешкод, що подається через дріт. Це гарантує безпеку експлуатації і можливість отримання надійних результатів вимірювань.

Переваги

  • Захист від імпульсної і високочастотної напруги — за допомогою фільтра з вбудованим пристроєм захисту від перенапруги
  • Універсальність завдяки різним графічним характеристикам загасання
  • Гнучка конструкція — можливість використання як в розподільній шафі, так і на робочому місці
  • Повноцінний захист завдяки симетричній і асиметричній схемам фільтрування

Фільтр придушення перешкод з захистом від перенапруги типу 3

Фільтр придушення перешкод з захистом від перенапруги  

Серії фільтрів придушення перешкод з захистом від перенапруги

Фільтри придушення перешкод з пристроями захисту від перенапруги типу 3 виконують дві функції: вони поглинають перехідну напругу і обмежують високочастотну напругу перешкод.

Фільтри придушення перешкод з пристроєм захисту від перенапруги постачаються у різних конструктивних варіантах:

 

Модуль SFP-TRAB для монтажу на DIN рейку

  • Сухий контакт дистанційної сигналізації
  • Оптичний індикатор стану
  • Монтаж на DIN-рейку
  • Варіанти на 120 В також для потенційно вибухонебезпечних зон

Блок клем TERMITRAB

  • З пружинним з’єднанням
  • Захист двох провідників зі спільним опорним потенціалом
  • Для мережевих систем на 24 В
  • Монтаж на DIN-рейку

Фільтр придушення перешкод

Фільтр придушення перешкод / конденсатор придушення перешкод  

Фільтр придушення перешкод і конденсатор придушення перешкод для монтажу на DIN-рейку

В якості надійних фільтрів придушення перешкод компанія пропонує продукти з вбудованою схемою фільтрування. Вони забезпечують захист як від симетричних, так і від асиметричних перешкод.

  • Пристрої FILTRAB: розраховані на максимальний номінальний струм — залежно від типу — від 1 до 10 A і підходять для установки на DIN-рейку.

Якщо асиметричного захисту достатньо, ви можете скористатися клемними блоками з вбудованими конденсаторами придушення перешкод.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги та фільтри придушення перешкод

Сервіс

Техніка для фільтрування

Навчальний модуль із техніки для фільтрування.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити