Монтажні клеми

Монтажні клеми

Найкраще рішення для інженерних систем будівель

За допомогою монтажних клем можна швидко створювати компактні монтажні розподільники.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Монтажні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Наднизькі монтажні клеми з технологією Push-in від Phoenix Contact є оптимальним рішенням для кабельної розводки в монтажних пласких розподільниках.

Переваги

  • Швидке підключення попередньо підготовлених і одножильних провідників без інструменту завдяки використанню технології безпосереднього вставлення
  • Зручне під’єднання — потрібно на 50 процентів менше зусиль
  • Раціональне ранжування трифазних систем за допомогою стандартних вставних перемичок
  • Можливість випробування ізоляції без від’єднання нейтрального провідника завдяки розділювальній засувці
  • Повна гнучкість — можливість комбінування всіх монтажних клем із різними технологіями з’єднання
  • Просте від’єднання та під’єднання гнучких провідників без наконечників за допомогою натискного елемента, без спеціального інструменту
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Монтажні клеми PTI

Монтажні клеми з технологією Push-in адаптовані для технології для будівель  

Монтажні клеми з технологією Push-in адаптовані для технології для будівель

Асортимент монтажних клем з технологією Push-in від Phoenix Contact охоплює безліч варіантів трирівневих монтажних клем, а також розділювальних клем та клем заземлення. Діапазон перерізів провідників, які можливо підключити, становить від 4 мм² до 16 мм² залежно від ширини клеми.

Клеми живлення для збірних шин N

Живлення для збірної шини нейтрального проводу  

Живлення для збірної шини нейтрального проводу

Нові клеми живлення PTI 16-NLS-FI забезпечують можливість простого під’єднання контактів до збірної шини нейтрального провідника без використання інструмента. Завдяки інтегрованій функції кінцевого тримача та опорної стійки можна заощадити додатковий простір у розподільчій шафі. Асортимент доповнює опорний елемент відповідної форми.

Монтажні клеми для розділення окремих електричних ланцюгів

Монтажні клеми згідно з DIN VDE 0100-718  

Монтажні клеми згідно з DIN VDE 0100-718

Монтажні клеми з роз’єднувальними ножами для розділення окремих електричних ланцюгів спеціально адаптовані до ваших особливих вимог у сфері монтажної технології:

  • Вимоги до електромонтажу і з’єднання в монтажних розподільниках громадських будівель (згідно з DIN VDE 0100-0108)
  • Вимога розділення окремих електричних ланцюгів згідно з DIN VDE 0100-718

Монтажні клеми для KNX

Однозначне призначення точки з’єднання у відповідності до кольору жили системи KNX  

Однозначне призначення точки з’єднання у відповідності до кольору жили системи KNX

Дворядні клеми з кольоровим маркуванням роблять монтаж KNX ще простішим, з монтажною шириною лише 3,5 мм на кожну клему.

  • Призначення кольорового маркування точок з’єднання відповідно до кольорів проводу
  • Просте ранжування потенціалів зі стандартизованими вставними перемичками
  • Однозначне маркування полегшує перше введення в експлуатацію, технічне обслуговування та сервіс

Ви можете зручно ранжувати на габаритній ширині всього 7 мм головні та резервні жили шинної системи KNX.

Монтажні клеми для DALI

Компактні монтажні клеми для систем аварійного освітлення з управлінням DALI  

Компактні монтажні клеми для систем аварійного освітлення з управлінням DALI

Трирівневі монтажні клеми з універсальною зоною розділення розроблялися спеціально для схем освітлення для монтажу в будівлях.

  • Вони дають змогу зручно будувати захист і монтувати в умовах обмеженого простору системи аварійного освітлення з управлінням DALI
  • Зсередини розподільної шафи на кожному рівні є дві штатні функціональні шахти
  • Простий і швидкий розподіл потенціалів, наприклад, шинної системи DALI

Готові до використання розподільні блоки Push-in PTFIX: розпакувати, під’єднати — готово!

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення розподільних блоків з технологією Push-in  

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення розподільних блоків з технологією Push-in

Готові до підключення блоки дають змогу швидко виконати монтаж без необхідності ручного встановлення клем і заощадити до 80 % часу.

Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу розподільні блоки та блоки подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення, а також окремі шайби з двома точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

Мікророзподільник потенціалів MPI

Безгвинтові клеми мініатюрного формату  

Безгвинтові клеми мініатюрного формату

За допомогою безгвинтових мікроклем розподіляйте потенціали в схемах перерозподілу та відгалужувальних відводах в умовах обмеженого простору. Розподільні блоки спеціально розроблені з урахуванням вимог монтажу в будівлях.

  • Вони розраховані згідно зі стандартом DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Сумісність з усіма поширеними типами тестерів
  • Підключення провідників будь-яких типів із перерізом від 0,14 до 1,5 мм²

Системи монтажних клем для будівель

Монтажні клеми PTI та UTI  

Монтажні клеми PTI та UTI

Монтажні клеми PTI та UTI полегшують виконання швидкої і компактної розбудови монтажних розподільників інженерних систем будівель. Незалежно від з’єднувальної технології всі клеми сумісні між собою і можуть вільно комбінуватись. Монтажні клеми точно адаптовані до вимог електромонтажу та конструкції розподільників. Аксесуари для шунтування, маркування та контролю є стандартними, що суттєво зменшує логістичні та складські витрати. Використайте переваги нових монтажних клем для вирішення своїх задач в інженерних системах будівель.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити