Монтажні клеми

Монтажні клеми

Найкраще рішення для інженерних систем будівель

За допомогою монтажних клем можна швидко створювати компактні монтажні розподільники.

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Монтажні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Особливо низькі монтажні клеми з технологією Push-in від Phoenix Contact є оптимальним рішенням для кабельної розводки в пласких монтажних розподілювачах.

 

Переваги

  • Економія місця завдяки компактним трирівневим розподільним клемам однакової форми для одно- і багатофазних ланцюгів
  • Раціональне ранжування трифазних систем за допомогою стандартних вставних перемичок
  • Повна гнучкість — можливість комбінування всіх монтажних клем із різними технологіями з’єднання
  • Можливість перевірки ізоляції без від’єднання нейтрального провідника завдяки розділювальній засувці
  • Простота встановлення клем без демонтажу збірної шини нейтрального проводу
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Спеціальні вимоги

Монтажні клеми UTI  

Монтажні клеми UTI адаптовані для використання в будівлях

Монтажні клеми UTI

Асортимент монтажних клем UTI від Phoenix Contact охоплює безліч варіантів трирівневих монтажних клем, розділювальних N-клем, а також відповідних прохідних, розділювальних клем та клем заземлення. Діапазон перерізів провідників, які можливо підключити, становить від 4 мм² до 16 мм², залежно від ширини клеми.

Трирівневі монтажні клеми для проводів до 10 мм²

Трирівневі монтажні клеми для проводів до 10 мм²  

Трирівневі монтажні клеми для проводів до 10 мм²

За допомогою багаторівневих клем UTI можна виконувати монтаж у будівлях навіть в умовах дуже обмеженого простору. Подвійні функціональні шахти на кожному рівні забезпечують швидкий розподіл трьох фаз на клемній колодці. Підходять для проводів з перерізом до 10 мм² та мають усі характеристики системи CLIPLINE complete.

Монтажні клеми для розділення окремих електричних ланцюгів

Монтажні клеми згідно з DIN VDE 0100-718  

Монтажні клеми згідно з DIN VDE 0100-0108

Монтажні клеми з роз’єднувальними ножами для розділення окремих електричних ланцюгів спеціально адаптовані до ваших особливих вимог у сфері монтажної технології:

  • Вимоги до електромонтажу і з’єднання в монтажних розподілювачах громадських будівель згідно з DIN VDE 0100-0108
  • Вимога щодо розділення окремих електричних ланцюгів згідно з DIN VDE 0100-0108

Системи монтажних клем для будівель

Монтажні клеми PTI та UTI  

Монтажні клеми PTI та UTI

Монтажні клеми PTI та UTI полегшують виконання швидкої та компактної розбудови монтажних розподільників інженерних систем будівель. Незалежно від з’єднувальної технології всі клеми сумісні між собою і можуть вільно комбінуватись. Монтажні клеми точно адаптовані до вимог електромонтажу та конструкції розподільників. Аксесуари для шунтування, маркування та контролю є стандартними, що суттєво зменшує логістичні та складські витрати. Використайте переваги нових монтажних клем для вирішення своїх задач в інженерних системах будівель.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити