Монтажні технології для Industrial Ethernet

Монтажні технології для Industrial Ethernet

Для всіх мереж

Мідь чи оптоволокно — тут ви знайдете широкий асортимент матеріалів для монтажу.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Монтажні технології для Industrial Ethernet

Показати всі продукти даної категорії

Виконайте мережевий монтаж власними силами — ми з радістю допоможемо вам у цьому. Компанія Phoenix Contact пропонує всі необхідні компоненти та інструменти для гнучкого монтажу на місці.

Переваги

  • Усе від одного виробника: від готових кабелів до резервних модулів
  • Швидкий монтаж: підготовані кабелі індивідуальної довжини
  • Проста підготовка на місці завдяки ефективному монтажному інструменту

Модулі SFP: гнучке застосування скловолоконних технологій

Три модулі SPF  

Модулі SFP для гнучкої передачі даних через скловолокно

Завдяки модулям SFP (вставні модулі малого форм-фактору) можна гнучко використовувати SFP-порти вашого комутатора Ethernet. Якщо вам потрібна одно- чи багаторежимна передача даних, Fast Ethernet чи Gigabit, Phoenix Contact завжди запропонує відповідні модулі SFP для вашої сфери застосування:

  • Передача даних на основі мідних чи оптоволоконних провідників (одно- та багаторежимна)
  • Відстань передачі до 80 км
  • Одноволоконна передача завдяки технології WDM
  • 100 Мбіт/с і 1000 Мбіт/с
  • Можливість використання в усіх комутаторах зі слотами SFP від Phoenix Contact

Патч-панель Ethernet: швидке виконання надійного з’єднання

Три патч-панелі Ethernet  

Патч-панелі забезпечують можливість надійного з’єднання між розподільною шафою та польовим обладнанням

Патч-панелі Ethernet забезпечують можливість простого та швидкого з’єднання між кабелями розподільних шаф і кабелями польового обладнання. Полегшити монтаж польових кабелів можна за допомогою IDC​, з’єднання Push-in​ або гвинтового з’єднання. Екран кабелю під’єднується просто, швидко та без використання інструментів — одночасно з розвантаженням від зусиль натягу. Це скорочує час монтажу.

Крім того, інтерфейсні модулі постачаються також із захистом від перенапруги та моніторингом струму екрана.

Інжектори Power-over-Ethernet: надійне та просте живлення

Інжектори Power-over-Ethernet  

Інжектори Power-over-Ethernet забезпечують надійну передачу даних і напруги у вашій мережі

За допомогою інжекторів Power-over-Ethernet (​PoE​) можна передавати електроенергію разом із даними ​до периферійних пристроїв у мережі Ethernet через один загальний кабель. Компактне розташоване окремо рішення постачається з різними класами потужності до 60 Вт.

Крім гнізд RJ45 інжектори Power-over-Ethernet мають альтернативні технології з’єднання для польових кабелів та інтегрований захист від перенапруги. Він захищає підключені термінали та підвищує таким чином експлуатаційну готовність системи.

Мережеві ізолятори для гальванічної розв’язки мережі

Два ізолятори Ethernet  

Мережеві ізолятори захищають ваші термінали

Різниця потенціалів завжди заважає безперешкодній передачі даних у промислових умовах. Для гальванічної розв’язки в мережах Ethernet на основі мідного кабелю пропонується ізолятор FL ISOLATOR.

Ефективна розв’язка до 4 кВ захищає пристрої та інтерфейси Ethernet. Це істотно підвищує стійкість до перешкод.

За бажанням можна придбати FL ISOLATOR із технологією з’єднання M12 і корпусом для монтажу на стіну.

Резервні модулі PRP для високого рівня експлуатаційної готовності мережі

Два резервні модулі PRP  

Резервні модулі для забезпечення паралельного резервування мереж

У багатьох мережах надзвичайно важливо забезпечити високий рівень безвідмовності. Резервні модулі PRP дають змогу реалізовувати паралельне резервування мережі без затримок на перемикання в разі несправності. Модулі, таким чином, забезпечують високу експлуатаційну готовність вашої мережі.

Короткий огляд переваг:

  • Просте створення мережевих інфраструктур із високим рівнем експлуатаційної готовності без потреби в конфігуруванні
  • Відсутність часу переключення для безперервної роботи у разі виникнення несправності
  • Відсутність втрат пакетів при виході з ладу мережі або окремих компонентів мережі
  • Можливість застосування за найскладніших електромагнітних, електростатичних і кліматичних умов навколишнього середовища відповідно до стандартів IEC 61850-3 та IEEE 1613
  • Підключення пристроїв, що не підтримують PRP, в паралельні мережі для максимальної експлуатаційної готовності

Монтаж на основі мідних кабелів: від мережевих кабелів до штекерних з’єднувачів RJ45 і круглих з’єднувачів

Мідний кабель зі штекерними з’єднувачами RJ45 і M12  

Відповідний мідний кабель для вашого монтажу

Кабелі на мідній основі для передачі даних від ​Phoenix Contact​ забезпечують просту підготовку без спеціального інструменту та швидку передачу даних до 10 Гбіт/с. У нас можна замовити відповідний штекерний з’єднувач для свого застосування: від ​RJ45​ і USB до ​D-SUB​ і ​M12​. Спеціальна концепція 360-градусного екранування забезпечує при цьому високу стійкість до електромагнітних перешкод і електростатичних розрядів.

Монтаж оптоволокна: від скловолоконних кабелів до штекерних з’єднувачів для оптоволокна

Оптоволоконний кабель  

Широкий асортимент кабелів та штекерів

Оптоволокно дає змогу досягти високої швидкості передачі даних, забезпечує низький рівень затухання сигналу та нечутливість до електромагнітних перешкод. Оптоволокно особливо добре підходить для великих відстаней. Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для виконання монтажу оптоволоконних мереж: від SC​​-​​RJ​, LC, SC, F-SMA до ST, а також типи волокна POF, ​PCF​, GOF:

  • Оптоволоконні кабелі в різних варіантах виконання
  • З’єднувачі для оптоволоконних кабелів для самостійного збирання
  • Набір інструментів для підготовки кабелів із професійним інструментом
  • Вимірювальні пристрої для оптоволокна

Асортимент доповнюється необхідними аксесуарами, такими як пристрої для сполучення та прохідні панелі.


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Патч-панель Ethernet

Просте та швидке з’єднання з польовим обладнанням

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити