Монтажна система

Монтажні системи QPD

Простий та швидкий розподіл енергії

Надійне підключення проводів із меншою кількістю операцій і без спеціального інструменту — за допомогою монтажної системи.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку Монтажна система

Показати всі продукти даної категорії

Підключайте проводи швидко, легко і без спеціального інструменту: за допомогою монтажної системи QPD. У залежності від застосування обирайте між стаціонарними та вставними з’єднаннями з відводами у кількості до чотирьох штук. Завдяки зручному ножовому з'єднанню IDC QUICKON ви заощаджуєте до 80 % часу на кабельний монтаж — як при простому підключенні кабелю, розподілі енергії чи підключенні пристрою.

Переваги

  • Економія до 80 % часу при підключенні на місці
  • Простий та швидкий монтаж без спеціального інструменту
  • Гнучка реалізація процесу розподілу енергії за допомогою стаціонарних і вставних варіантів QPD
  • Висока надійність завдяки міцному корпусу зі ступенем захисту IP68/IP69K та ударостійкістю IK07
  • Повний захист електронних компонентів завдяки тому, що для підключення підвідної лінії не треба відкривати корпус

Раціональний електромонтаж — за допомогою стаціонарних і вставних з’єднань на вибір

Монтажні системи QPD  

Монтажна система QPD

Процес розподілу енергії в промисловості не обов’язково мусить бути складним і займати багато часу. Це доводить міцна монтажна система QPD (ступінь захисту IP68/69K) для потужностей до 690 В/40 А. Перевірене швидкодійне з’єднання IDC QUICKON дозволяє швидко та просто підключати проводи до 5 × 6,0 мм² без зняття ізоляції та використання спеціального інструменту. Ви можете обирати між стаціонарними та вставними з’єднаннями й формувати гнучкі рішення для розподілу енергії. Ви також можете з легкістю підключати пристрої, не відкриваючи їх. Завдяки цьому чутливі електронні компоненти залишаються захищеними від впливу навколишнього середовища.

Огляд номенклатури продукції QPD

Огляд номенклатури продукції QPD

Огляд номенклатури продукції QPD

(1) Роз’єми для введення через стіну
Роз’єми для введення через стіну являють собою кабельні вводи для зовнішнього підключення. Завдяки їх застосуванню тепер проводи можна підключати, не відкриваючи пристрої. Це забезпечує дотримання конкретного класу захисту, визначеного виробником.

(2) З’єднувач проводів
З’єднувач проводів призначений для подовження та ремонту проводів. У поєднанні зі вставним з’єднувачем з’єднувач проводів можна використовувати у якості гнучкого з'єднання.

(3) З’єднувач
Для швидкої заміни пристроїв — під час проведення робіт із технічного обслуговування або монтажу проводів зі встановленими роз’ємами — підходить з’єднувач із випереджальним контактом заземлення. Він має кодування для захисту від помилкового підключення.

(4) Трійник
За допомогою компактного Т-подібного розподілювача можна легко і просто встановлювати відгалуження для живлення споживачів. 

(5) H-подібний розподілювач
Н-подібний розподілювач являє собою компактну та міцну клемну коробку з можливістю швидкого підключення. Чотири з’єднання паралельно з’єднані між собою всередині й завдяки цьому забезпечують можливість їх використання як зіркоподібного розподілювача.


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Промисловий електромонтаж із системою QPD

Промислові рішення для великих промислових підприємств.


Монтажна система QPD

Простий та швидкий монтаж

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити