Назад до огляду

Inline: гнучкий збір та аналіз даних

Гнучкий та точний збір й аналіз даних

Система вводу/виводу Inline охоплює широкий вибір аналогових та функціональних клем. При цьому асортимент простирається від виробів для простого збору аналогових значень до потужних клем для вимірювання енергії. Скористайтеся різноманітними можливостями налаштування параметрів цих клем вводу/виводу й адаптації їхніх функцій до потреб вашої системи.

Різноманітні можливості збору даних в компонентах установки

Приклад збору даних в компонентах установки  

Приклад збору даних в компонентах установки

Скористайтеся перевагами гнучкого встановлення функціональних клем Inline згідно з потребами вашої системи. Клеми вводу аналогового сигналу забезпечують можливість економічного та точного збору даних щодо пропускної здатності, тиску або ваги. Для визначення положення деталей використовуйте клему для інкрементального датчика або клему для аналізу показників датчиків SSI для визначення абсолютного положення. Аналізуйте споживання енергії за допомогою клеми для вимірювання струму Inline й знижуйте витрати на електроенергію завдяки оптимізації вашої системи.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити