Inline - тонкомодульна система вводу/виводу

Inline — для максимальної гнучкості

Найвища гнучкість

Створіть свою індивідуальну систему вводу/виводу.

Назад до Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Категорії

Область пошуку Inline - тонкомодульна система вводу/виводу

Показати всі продукти даної категорії

Inline — це гнучка універсальна система для розподільної шафи у виконанні з високим рівнем деталізації. Великий вибір клем вводу/виводу й функціональних клем для всіх розповсюджених систем польової шини й мереж Ethernet дозволяє самостійно компонувати рішення з автоматизації.

Переваги

  • Найвища гнучкість завдяки великому вибору клем вводу/виводу, функціональних клем, пристроїв сполучення шини та систем керування
  • Мала габаритна ширина й точна кількість каналів клем вводу/виводу економить місце в розподільній шафі
  • Відповідність міжнародним стандартам, запобіжні й вибухозахищені модулі розширюють сферу використання
  • Можливість розширення локальної шини аж до польової системи без додаткових пристроїв сполучення шини завдяки відгалужувальній клемі

Inline — універсальна система для розподільної шафи

Система вводу/виводу Inline зі своїми перевагами

Система вводу/виводу Inline з усіма своїми перевагами

1

Діагностичні світлодіоди для мережі та локальної шини

2Підключення до мережі або шини
3Просте з’єднання екрана — завдяки інтегрованому з’єднанню екрана на клемі ви можете просто та без використання додаткових аксесуарів підключати екрановані проводи
4Кольорове маркування точок з’єднання полегшує електромонтаж
5

Простота застосування

  • Світлодіодна індикація стану та діагностики
  • Кольорове кодування для простого розрізняння функцій вводу/вводу
  • Однозначна нумерація точок з’єднання
6Цілеспрямоване сегментування дозволяє отримати вищий рівень безпеки установки завдяки незалежному захисту та окремій комутації сегментів станції
7Швидке та просте нанесення написів на клеми, провідники, кабелі та пристрої із системою друку MARKING system

Контролер, пристрій сполучення шини або вводи/виводи — максимальна гнучкість та різноманітність

Inline пропонує найвищий рівень гнучкості та різноманіття для вашої системи автоматизації — з контролерами від Phoenix Contact або в інших розповсюджених мережах.

Контролери Inline можуть бути легко розширені різноманітними клемами вводу/виводу та мають вбудований веб-сервер. Пристрій сполучення шини інтегрує Inline у поширені системи польової шини та мережі Ethernet. Безпечні клеми вводу/виводу дозволяють реалізувати рішення для функціональної безпеки, а функціональні клеми надають вам свободу вибору засобів для найрізноманітніших вимог автоматизації.

Контролер Inline, пристрій сполучення шини, безпечні вводу/виводи та вводи/виводи з різноманітними функціями

Контролер Inline, пристрій сполучення шини, безпечні вводу/виводи та вводи/виводи з різноманітними функціями

Одна клема вводу/виводу — одна функція

Короткі відомості про асортимент клем вводу/виводу Inline ECO  

Нові клеми вводу/виводу Inline ECO

Нові клеми вводу/виводу Inline ECO дозволяють просто та економічно вирішувати різні задачі у сфері автоматизації. Клеми Inline ECO, що виробляються під девізом «Одна клема — одна функція», завжди допоможуть вам знайти вірне рішення для ваших задач з автоматизації. Спеціальне налаштування клеми не потрібне. Ви можете з легкістю та без додаткового програмного забезпечення захистити свою систему за допомогою безпечної клеми Inline ECO Safe. Звісно, усі клеми Inline ECO можна комбінувати з усіма пристроями сполучення шини Inline та стандартними клемами.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Швидке та просте пояснення функцій системи вводу/виводу Inline

Дізнайтеся більше про функції та можливості системи вводу/виводу Inline.

Додаткова інформація

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/uauk/web/main/products/subcategory_pages/Inline_modular_P-06-02-07/9c7e0fcd-6aad-427a-9ce9-e326565f7a22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити