Назад до огляду

Клеми Inline ECO: проста та економічна автоматизація без налаштування параметрів

Проста та економічна автоматизація з клемами Inline Eco

Клеми вводу/виводу Inline ECO дозволяють просто та економічно вирішувати різні задачі в сфері автоматизації. Клеми Inline ECO, що виробляються під девізом «Одна клема — одна функція», завжди допоможуть вам знайти належну функцію для вашої системи автоматизації. Спеціальне налаштування клем не потрібне. Надійні клеми вводу/виводу Inline ECO Safe роблять систему безпечною — без додаткового програмного забезпечення.

Централізоване рішення для функціональної безпеки в компактних установках

Станція Inline ECO з клемами вводу/виводу для функціональної безпеки  

Топологія простого, централізованого рішення для автоматизації для функціональної безпеки

Для підключення клему вводу/виводу для функціональної безпеки треба просто вставити в станцію вводу/виводу Inline. В цьому випадку клеми дискретного виводу, з допуском для використання в електричному колі функціональної безпеки, встановлюються праворуч від безпечної клеми вводу/виводу. При активації датчика, наприклад аварійної зупинки, відбувається безпечне вимкнення подачі живлення на розташовані в ряд модулі виводу. До клеми вводу/виводу з функціональної безпеки можна підключити до двох кіл 2-канальних датчиків. Усі повідомлення про стан та несправності передаються на стандартний контролер.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити