Назад до огляду

Вибухозахищені модулі вводу/виводу: іскробезпечні компоненти для реєстрації сигналів у вибухонебезпечному середовищі

Вибухозахищені продукти Phoenix Contact призначені для безпечної та надійної автоматизації в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Intrinsic Safety — коротко IS — це технологія, що визначає режим функціонування іскробезпечних пристроїв.

Ви можете встановити свою станції вводу/виводу в зоні 2, а датчики та виконавчі елементи — в зоні 0, 1 або 2 залежно від ваших потреб.

Ізоляційна клема для іскробезпечних модулів вводу/виводу

Ізоляційна клема Inline  

Іскробезпечна ізоляційна клема

Ви можете доповнити наявну станцію вводу/виводу Inline іскробезпечними компонентами. Ізоляційна клема Inline відділяє іскробезпечні модулі від вже підключених модулів інших станцій.

Переваги:

  • надійне та безпечне розділення іскробезпечних та іскронебезпечних модулів вводу/виводу
  • підвищення гнучкості при розширенні станцій вводу/виводу Inline
Назад угору

Електричне живлення іскробезпечних модулів вводу/виводу

Іскробезпечний блок електричного живлення  

Вибухозахищений блок електричного живлення

Умовою для створення іскробезпечної системи є безпечна гальванічна розв’язка. Для надійної подачі електричного живлення на ваші іскробезпечні модулі вводу/виводу Phoenix Contact пропонує спеціальну клему Inline: вибухозахищений блок електричного живлення.

Переваги:

  • Діагностичні світлодіоди відображають навантаження станції на трьох ступенях: нормальне, високе та надмірне навантаження. Це зменшує ризик неправильного функціонування та аварій.
  • Блок електричного живлення забезпечує необхідну відстань від іскробезпечних до іскронебезпечних з’єднувальних проводів.
Назад угору

Іскробезпечні модулі вводу/виводу для цифрових сигналів

Цифровий вибухозахищений модуль вводу/виводу  

Вибухозахищені модулі вводу/виводу для цифрових сигналів

До цих іскробезпечних вибухозахищених модулів вводу/виводу підключаються датчики та виконавчі елементи з допуском на використання у вибухонебезпечному середовищі та датчики NAMUR. Призначення усіх чотирьох каналів вільно обирається та конфігурується. Наприклад, для сухих контактів, зумерів, сигнальник колон або електромагнітних клапанів.

Швидкий пошук помилок: діагностичні світлодіоди на кожному каналі сигналізують про розімкнення ланцюга або коротке замикання.

Назад угору

Іскробезпечні модулі вводу/виводу для аналогових сигналів

Аналоговий вибухозахищений модуль вводу/виводу  

Вибухозахищені модулі вводу/виводу для аналогових сигналів

Чотири канали цих іскробезпечних модулів вводу/виводу можуть використовуватися по-різному:

  • Для діапазонів струму 0–20 мА
  • Для діапазонів струму 4–20 мА
  • Для діапазону вхідної напруги 0...10 В

Аналогові вибухозахищені модулі вводу/виводу підтримують усі три формати відображення з максимальним дозволом 16 біт.

Швидкий пошук помилок: діагностичні світлодіоди на кожному каналі сигналізують про розімкнення дроту або вихід за нижню або верхню межу діапазону вводів та виводів.

Назад угору

Іскробезпечні модулі вводу/виводу для реєстрації температури

Вибухозащений модуль вводу/виводу для реєстрації температур  

Вибухозахищені модулі вводу/виводу для реєстрації температур

Іскробезпечні модулі вводу/виводу для реєстрації температури мають чотири канали з можливістю окремого конфігурування. Усі канали підтримують різноманітні функцій реєстрації температур:

  • Резистивні датчики температури, наприклад, Pt 100 в 2- або 3-проводовому виконанні
  • Різноманітні стандартні термоелементи (J, K, E, R, S та T)
  • Реєстрація сигналів від -100 мВ до +100 мВ
  • Реєстрація опору 0–800 Ом або 0–5 кОм

Швидкий пошук помилок: діагностичні світлодіоди на кожному каналі сигналізують про розімкнення ланцюга або вихід за нижню або верхню межу діапазону датчиків.

Назад угору

Іскробезпечні компоненти для реєстрації сигналів у вибухонебезпечному середовищі.


Назад до огляду
Програмне забезпечення
Inline під час експлуатації
Додаткова інформація про виріб
  • Вибухозахищені модулі вводу/виводу: іскробезпечні компоненти для реєстрації сигналів у вибухонебезпечному середовищі

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити