Назад до огляду

Inline: надійність до Зони 2

Надійна автоматизація з Inline в переробній промисловості до Зони 2

Ви можете виконувати обмін даними навіть в потенційно вибухонебезпечних областях з іскробезпечними клемами вводу/виводу Inline. Для цього ми пропонуємо клеми вводу/виводу для використання у потенційно вибухонебезпечних областях до Зони 2. Три іскробезпечні клеми вводу/виводу дозволяють вирішувати найрізноманітніші задачі в сфері автоматизації в чутливих областях завдяки широким можливостям налаштування параметрів.

Надійна та безпечна реєстрація сигналів у вибухонебезпечному середовищі

Топологія для надійної реєстрації сигналів в Зоні 0, Зоні 1 та Зоні 2  

Топологія для надійної реєстрації сигналів в Зоні 0, Зоні 1 та Зоні 2

За допомогою синіх клем вводу/виводу можна збирати або виводити додаткові вхідні та вихідні сигнали з потенційно вибухонебезпечних областей зон 1 та 0. При цьому станцію можна встановити як у вибухобезпечній, так і в потенційно вибухонебезпечній області (Зона 2). Тепер ви можете комбінувати стандартні клеми вводу/виводу з іскробезпечними клемами вводу/виводу.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити