Назад до огляду

Докладно про переваги

Докладно про простоту використання

Електромонтаж за допомогою технології з’єднання Push-in  

Простота електромонтажу завдяки технології з’єднання Push-in

Простота електромонтажу

завдяки технології з’єднання Push-in. Вона забезпечує можливість швидкого монтажу без використання інструментів.

Кнопку розблокування для від’єднання проводів можна натискати викруткою або навіть кульковою ручкою.

Розподіл потенціалів за допомогою вставних перемичок  

Простота розподілу потенціалів за допомогою вставних перемичок

Простота розподілу потенціалів

за допомогою вставних перемичок з асортименту клемних блоків CLIPLINE complete. Користуйтеся вже наявними аксесуарами.

Технологія з’єднання Push-in відкриває для вас усі переваги ефективного монтажу.

Простота розширення до реле часу

Модуль часу Phoenix Contact  

Розширення релейного модуля до реле часу

Багатофункціональний вставний модуль часу на 24 В дозволяє перетворити релейний модуль на реле часу. Цей модуль підходить для встановлення на бази від RIF-1 до RIF-4.

В часовому діапазоні від 0,5 секунд до 100 хвилин можна обирати між трьома функціями часу.

Повна лінійка продукції

Огляд продукції від RIF-0 до RIF-4  

Огляд лінійки продукції

Перемикайте струми до 16 А. Від реле сполучення до заміни контактора малої потужності лінійка продукції охоплює реле для будь-якого застосування.

Скористайтеся перевагами уніфікованої та універсальної системи.

Надійна система

Вставне реле для високого рівня готовності  

Вставні реле швидко замінюються

Скористайтеся перевагами високого рівня готовності, що забезпечується вставними реле й функціональними модулями.

У разі необхідності технічного обслуговування реле швидко замінюються. Це гарантує високий рівень готовності машин та установок.

Модульна система реле — для найвищої гнучкості й економічності

Вирішуйте самі, чи ви хочете скомпонувати власний модуль RIFLINE complete чи замовити готовий модуль у зборі.

В модульній системі всі компоненти замовляються окремо, залежно від області застосування. Це також стосується і реле, що доступні для найрізноманітніших параметрів напруги та областей застосування.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити