Універсальна система промислових реле

Простота використання

Простота використання

Система реле RIFLINE complete від Phoenix Contact дозволяє реалізовувати стандартні релейні системи.

Назад до Електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі

Категорії

Область пошуку Універсальна система промислових реле

Показати всі продукти даної категорії

Не має значення, чи йдеться про розділення, розмноження або посилення сигналів: область використання сягає від реле сполучення та часу до заміни контакторів малої потужності. Система універсальних вставних реле забезпечує можливість швидкого, простого й безпомилкового використання.

Переваги

  • Простота використання завдяки сучасній концепції електромонтажу та розподілу потенціалів
  • Простота розширення до реле часу за допомогою вставного функціонального модуля
  • Повна лінійка продукції, що охоплює весь спектр усіх стандартних застосувань реле
  • Надійна система, що гарантує високий рівень готовності машин та установок
  • Доступна у вигляді модуля в зборі або модульної системи

Простота використання

Простота використання системи реле

Простота електромонтажу (зліва), простота розподілу потенціалів (у центрі) й простота розширення (справа)

Скористайтеся усіма перевагами простого використання:

  • Простота електромонтажу
    завдяки технології з’єднання Push-in. Вона забезпечує можливість швидкого монтажу без використання інструментів.
  • Простота розподілу потенціалів
    за допомогою вставних перемичок із системних аксесуарів лінійки клемних блоків CLIPLINE complete.
  • Простота розширення
    за допомогою вставного багатофункціонального модуля часу. У часовому діапазоні від 0,5 секунди до 100 хвилин можна обирати між трьома функціями часу.

Це робиться так

Дізнайтеся більше про промислову систему реле RIFLINE complete.

Ми покажемо вам, як можна легко здійснювати електромонтаж релейних модулів і розширювати їхні функції.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити