Верстатні світильники

Верстатні світильники

Різноманітність для оптимального освітлення

Виберіть потрібні вам світлодіодні верстатні світильники з багатого асортименту продукції від Phoenix Contact.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

Область пошуку Верстатні світильники

Показати всі продукти даної категорії

Міцні верстатні світильники PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) встановлюють нові стандарти у сфері ефективного освітлення промислових установок: завдяки світлодіодним технологіям, освітленню без осліплення, різноманітним можливостям керування, а також можливості послідовного ввімкнення та кабельного з’єднання М 12.

Переваги

  • Живлення 24 В спрощує процес технічного обслуговування й підвищує рівень безпеки
  • Гнучкий монтаж завдяки наявності різних типів та аксесуарів
  • Швидке встановлення та економія компонентів завдяки кабельному з’єднанню M12
  • Поворотна конструкція забезпечує оптимальне освітлення
  • Можливість використання навіть у металообробних верстатах завдяки стійкості до охолоджувальних рідин і мастильних матеріалів
  • Жодних витрат на обслуговування та заміну ламп завдяки великому строку експлуатації світлодіодів

Мало місця, багато світла

Верстатні світильники класу 100 вузької конструкції  

Верстатні світильники класу 100

Верстатні світильники PLD класу 100 вирізняються вузькою конструкцією. Таким чином, займаючи мало місця, вони ідеально інтегруються з верстатом.

Поворотна конструкція цих світильників також забезпечує особливо добре освітлення при малих або середніх відстанях до освітлювальної поверхні.

Якісне освітлення для будь-якого випадку застосування

Верстатні світильники класу 200  

Верстатні світильники класу 200 діаметром 40 мм

Для освітлення на середніх або великих відстанях до освітлювальної поверхні (близько 1,5 м) або якщо потрібна висока яскравість, слід вибирати клас 200.

Ми пропонуємо високоефективні світильники класу 200 діаметром 40 мм із двома різними кутами випромінювання (40° і 85°) та чотирма варіантами довжини (від 190 мм до 715 мм).

З’єднувач M12 і можливість послідовного з’єднання полегшують монтаж та підключення.

Швидкий перехід на світлодіодну технологію

Верстатні світильники класу 200 діаметром 70 мм  

Верстатні світильники класу 200 діаметром 70 мм

Наявні трубчасті лампи швидко і просто замінюються верстатними світильниками класу 200діаметром 70 мм (модернізація). Наявні монтажні хомути при цьому залишаються.

На вибір пропонується п’ять варіантів довжини від 370 мм до 1070 мм.

Оптимальний захист світла

Верстатний світильник PLD зі ступенем захисту IP69  

Верстатний світильник задовольняє найвищі вимоги до ступеня захисту

Використання цього варіанту класу 200 зі ступенем захисту IP69 буде правильним вибором для машин та установок, що висувають підвищені вимоги до ступеня захисту встановлюваних компонентів.

Завдяки вузькому куту випромінювання цей світильник особливо добре підходить для освітлення невеликих ділянок.

Світлодіодна технологія — чиста ефективність для освітлення вашого верстата

Інноваційна світлодіодна технологія підвищує ефективність верстатного світильника  

Усі верстатні світильники PLD оснащуються високоякісними світлодіодами

Довговічність, економність та особлива компактність — використовуйте переваги світлодіодної технології тепер і для своєї установки.

Верстатні світильники PLD оснащені особливо якісними світлодіодами, завдяки чому їх строк експлуатації становить не менше ніж 65 000 годин. Це дозволяє заощадити час і кошти в процесі технічного обслуговуванні на фоні мінімального споживання енергії.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити