Назад до огляду

WLAN 1100 — рішення WLAN для машинобудування

Підключення планшета через WLAN

Радіомодуль WLAN 1100 дає змогу швидко та просто встановити інтерфейс WLAN в машину або систему установок. За допомогою пристроїв WLAN 1100 ви маєте змогу як підготувати локальну мережу WLAN (точка доступу), так і, наприклад, інтегрувати свої машини до модульної мережі WLAN (адаптер WLAN). При цьому WLAN 1100 відрізняється швидким і стабільним прийомом WLAN. Інтегрована антена та надзвичайна міцність — компактний модуль детально продуманий для використання у виробництві верстатів та систем промислового обладнання.

WLAN 1100, економічне комплексне рішення

Порівняння WLAN 1100 та класичної концепції монтажу  

Порівняння WLAN 1100 та класичного монтажу з антенами

Звичайне промислове рішення WLAN для застосування в машинах і системах установок складається з модуля WLAN, кабелю антени та якомога кращих міцних антен. Для цього потрібно багато місця, а монтаж вимагає багато часу та грошей. 

Натомість у пристроях WLAN 1100 радіомодуль та антена поєднані в одному компактному пристрої, який просто прикручується в розподільній шафі або машині.

Ваші переваги: економічне комплексне рішення та простий монтаж

Простий монтаж та підключення за допомогою монтажу через один отвір

Монтаж WLAN 1100 через один отвір  

Простий монтаж WLAN 1100

WLAN 1100 просто встановлюється як антена за допомогою монтажу з одним отвором. Для цього на машині або на шафі керування потрібен лише отвір на 40 мм. Таким чином, монтажний простір модуля WLAN 1100 розташовується у внутрішній частини розподільної шафи або машини та закріплюється за допомогою однієї гайки. Електричне живлення та підключення Ethernet здійснюється через один з’єднувач Push-in та один штекерний з’єднувач RJ45. Оскільки WLAN 1100 не займає місця в розподільній шафі, його можна використовувати для простого додаткового оснащення.

Ваші переваги: швидкий та компактний монтаж

Повний прийом завдяки оптимізованій системі антен та WLAN IEEE 802.11n

Повна панель прийому  

Повний прийом із WLAN 1100

Добрий прийом сигналу є вирішальним для швидкого та надійного бездротового обміну даними. Важливою запорукою цього є використання якісних антен. У пристрій WLAN 1100 вбудована комбінація з двох різних типів антен, спеціально розроблених для цього застосування. Всеспрямована антена на 360° та спрямована антена з циркулярною поляризацією. Разом із потужним модулем WLAN 802.11n пристрої WLAN 1100 реалізують також повний прийом у несприятливих промислових умовах.

Дві потужні вбудовані антени з технологією MIMO (Multiple Input, Multiple Output) забезпечують швидкий та стабільний радіоприйом усюди, де вам це потрібно. Це суттєво підвищує міцність, швидкість і дальність дії вашої лінії радіопередачі.

Ваші переваги: завжди повний прийом

Витримує навіть суворі умови навколишнього середовища

Металевий профіль падає на WLAN 1100  

WLAN 1100 витримує навіть сильний удар

За межами захищеної шафи керування встановлені модулі мають довго витримувати вплив суворих умов. Корпус має витримувати навіть важкі удари та струси.  Корпус WLAN 1100 надзвичайно міцний та може витримувати навіть великі механічні навантаження та удари (ударостійкість IK08).  

Ваші переваги: довгий строк експлуатації навіть у несприятливих умовах навколишнього середовища

Високий рівень безпеки завдяки двом віртуальним точкам доступу та фільтру IP

WLAN 1100#160;особливо безпечний  

Особлива надійність завдяки стандартам безпеки та профілям користувачів

Для нас важливий захист ваших мереж та даних від зловживань і маніпуляцій. WLAN 1100 підтримує найновіший стандарт безпеки WLAN, а також шифрування AES на основі апаратного забезпечення. Крім того, для двох різних груп користувачів, наприклад, сервісних інженерів та операторів, можуть бути встановлені різні точки доступу WLAN з окремими паролями, а також фільтр доступу. Так, наприклад, сервісні інженери можуть мати доступ WLAN до всіх пристроїв у мережі, тоді як оператори лише до сервера візуалізації.

Ваші переваги: захист від маніпуляцій та зловживань

Просте керування через ПЛК — за допомогою команд CLI

Компактний радіомодуль WLAN#160;1100  

WLAN 1100 можна конфігурувати через CLI

За допомогою команд http-CLI через ПК або ПЛК модуль WLAN 1100 можна просто конфігурувати або встановлювати період виконання. Це дає змогу застосувати гнучкі рішення для багатьох вимог. Наприклад, так можна швидко та просто конфігурувати багато модулів WLAN 1100 за допомогою команд. Крім того, контролер дає змогу автоматизувати адміністрування мережі, для того щоб, наприклад, користувач WLAN для кожного з’єднання встановлював новий одноразовий пароль WLAN. Таким чином можна просто уникнути ризиків, які виникають через використання загального статичного паролю WLAN.

Ваші переваги: повний контроль для програмістів машин

Огляд WLAN 1100

Характеристики

WLAN 1100

WLAN 2100

Стандарти WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Діапазони частот та канали (*залежно від країни)

2,4 ГГц, канал 1-13*

5 ГГц, канал 36-165*

2,4 ГГц, канал 1-13*

5 ГГц, канал 36-165*

Максимальна швидкість передачі даних (брутто)

300 Мбіт/с

300 Мбіт/с

Максимальна пропускна здатність каналу передавання даних (нетто)

> 60 Мбіт/с

> 60 Мбіт/с

Режим роботи

Точка доступу, клієнт,

2 віртуальні точки доступу

Точка доступу, клієнт,

2 віртуальні точки доступу

Максимальна потужність передачі

20 дБм (з антенами)

20 дБм (з антенами)

Кількість антен

2 (внутрішні)

2 (внутрішні)

Макс. кількість клієнтів WLAN

10 клієнтів

60 клієнтів

Ступінь захисту в зібраному стані

IP54

IP66 та IP68

Температура навколишнього середовища (експлуатація)

від 0°C до +60°C

від -40°C до +60°C

Відповідність процесів 

ATEX, IECEx, Class1Diff2 (див. сторінку відповідності продукції)

Тут наведено інформацію про промислове Wi-Fi-обладнання для мережі Ethernet.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Рішення WLAN для машинобудування

Швидка реалізація стабільного радіоприйому за допомогою WLAN 1100.


WLAN 1100

Точка доступу та антена в одному пристрої.


Мережеві рішення для машинобудування

Тенденції та рішення для промислової передачі даних

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити