Назад до огляду

Докладніше про WLAN 5110

WLAN 5110 — гнучке рішення WLAN для розподільних шаф

WLAN 5110 вбудовано у розподільну шафу  

WLAN 5110 для розподільних шаф

WLAN 5110 — це потужна точка доступу WLAN 802.11n та клієнт для мережі WLAN або бездротового з’єднання Ethernet на великих відстанях. Завдяки вбудованому керуванню кластерами можна швидко та зручно конфігурувати та обслуговувати всі точки доступу WLAN 5110 мережі WLAN через веб-інтерфейс. Компактний дизайн робить можливим використання не лише в розподільних шафах, але й у невеликих блоках керування в польових умовах.

Потужні модулі WLAN IEEE 802.11n для збільшення дальності дії

Збільшення дальності дії  

Використання сучасного стандарту та технології MIMO збільшує дальність дії

Сильний радіосигнал та технологія декількох антен MIMO (Multiple Input, Multiple Output) в стандарті IEEE 802.11n є вирішальними для створення стабільного, швидкого та надійного бездротового обміну даними на великих відстанях. Це особливо помітно в складних промислових умовах. Вже при використанні клієнта WLAN за старим стандартом 802.11a/b/g суттєво збільшується стабільність та дальність дії бездротового обміну даними.

Це значить: менше точок доступу на ділянку.

Технологія керування кластерами для централізованого конфігурування

Технологія керування кластерами  

Швидке та просте конфігурування мереж

Вбудована у WLAN 5110 функція керування кластерами дозволяє просте центральне конфігурування всіх точок доступу WLAN 5110 інфраструктурної мережі WLAN разом за допомогою лише одного веб-інтерфейсу. Встановлюйте усі точки доступу лише за декілька хвилин й інтегруйте їх у наявні мережі.

Ще більше зручності під час конфігурування та обслуговування пропонує кнопка «Режим» та карта пам’яті SD, на якій зокрема можуть зберігатися також дані конфігурації та FW-зображення.

Ваші переваги: швидке та просте конфігурування мереж WLAN

Сумісний, безпечний та з додатковими можливостями

WLAN 5110 — це безпека  

Безпека та сумісність: WLAN 5110

WLAN 5110 підтримує найновіший механізм безпеки WLAN, включно з шифруванням AES на основі апаратного забезпечення. Звісно, забезпечена зокрема й сумісність з усіма пристроями WLAN, які підтримують специфікацію 802.11a,b,g та 802.11n.

Крім того, WLAN 5110 пропонує додаткові функції та характеристики, які активуються лише при взаємодії з іншими пристроями WLAN 5110 або WLAN 1100. До них зокрема належить режим «Повністю прозорий міст» (Fully Transparent Bridge) для рівня 2 прозорого обміну даними в мережі через WLAN, оптимізована багатоадресна обробка, наприклад для Ethernet/IP, або додатково оптимізований та швидший роумінг.

Ваші переваги: високий рівень безпеки та сумісності, до того ж оптимізований для промислового застосування

Зовнішнє підключення антен для гнучких можливостей застосування

Антени, які підходять для нашої продукції WLAN  

Антени, які підходять для нашої продукції WLAN

Добрий прийом сигналу є вирішальним для швидкого та надійного бездротового обміну даними. Важливою запорукою цього є використання якісних антен, які відповідають обраному застосуванню. Ми пропонуємо відповідні аксесуари для антен для кожної сфери застосування.

  • Всебічно спрямовані антени для великого радіополя в усіх напрямках
  • Спрямовані антени для спрямованого радіополя на великій відстані
  • Кабельні антени з витоком для застосування з рейками, наприклад, на електричних монорейкових дорогах

Ваші переваги: ще більш оптимізований прийом сигналу

Компактна конструкція — також підходить для блоків керування в полі

Монтажний комплект RUGGED BOX  

Монтажний комплект RUGGED BOX для точки доступу WLAN 5110

Точка доступу WLAN має бути встановлена там, де позиція для розміщення антени є оптимальною. Зазвичай ця точка має бути віддалена від шафи керування. Тому точки доступу WLAN 5110 були розроблені так, щоб їх можна було встановити у компактні польові блоки керування та коробки, навіть у разі підключення кабелю Ethernet або антени.

З монтажним комплектом RUGGED BOX ми пропонуємо вам різноманітні міцні набори блоків керування зі ступенем захисту IP66, які ідеально підходять для пристроїв FL WLAN 5110. Чи то за допомогою антен, що накручуються напряму, чи то за допомогою блоку живлення на 220 В. Ви завжди отримуєте саме ту точку доступу, яка вам потрібна.

Ваші переваги: гнучкий монтаж пристроїв WLAN 5110 в оптимальному місці

Power over Ethernet (PoE) для простого польового монтажу

WLAN 5110 в блоці керування  

Живлення пристроїв WLAN 5110 енергією та передача даних за допомогою розгалужувача Power-over-Ethernet

Ми пропонуємо вам розгалужувач Power-over-Ethernet (PD) для розв’язки енергії та даних згідно з IEEE 802.3af та IEEE 802.3at, який підходить для WLAN 5110. Таким чином стає можливим створення простого та економічного кабельного підключення Ethernet та електричного живлення до віддаленої точки доступу WLAN за допомогою лише Ethernet-кабелю. Розгалужувач Power-over-Ethernet надає прийняті в промисловості 24 В постійного струму та 10,5 В або 21,5 В залежно від підключеного живлення Power-over-Ethernet (802.3af/802.3at). Відповідний модуль живлення та комутатор Power-over-Ethernet ви можете знайти в нашій продукції для створення мережі.

Ваші переваги: простий монтаж за допомогою одного кабелю

Бездротовий обмін даними у вибухонебезпечних середовищах

WLAN 5110 для вибухонебезпечного середовища  

Бездротовий Ethernet навіть у вибухонебезпечних зонах

Ви можете використовувати бездротовий обмін даними WLAN також у вибухонебезпечних середовищах. Пристрої WLAN 5110 мають доступ для використання у вибухонебезпечних зонах 2. Крім того, ми пропонуємо комплексне рішення в корпусі GFK з універсальним електричним живлення змінним струмом 100–240 В та системою антен для використання відповідно до стандарту ATEX для зони 2 (ATEX Ex II 3G).

Ваші переваги: 

  • найвищий рівень безпеки в вибухонебезпечному середовищі для зони 2
  • швидкий і надійний обмін даними між польовим рівнем і диспетчерською
  • ефективний зв’язок у великих приміщеннях або на відкритій місцевості
  • підвищена продуктивність завдяки доступу до даних щодо технічного обслуговування й мережевих ресурсів у режимі реального часу незалежно від місця перебування
  • багатостороння інфраструктура обміну даними
  • можливість паралельного використання для передачі даних, відео та голосу

Огляд WLAN 5110

Характеристики

 
Стандарти WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Діапазони частот та канали (*залежно від країни)

2,4 ГГц, канал 1-13*

5 ГГц, канал 36-165*

Максимальна швидкість передачі даних (брутто)

300 Мбіт/с

Максимальна пропускна здатність каналу передавання даних (нетто)

< 90 Мбіт/с

Режим роботи

Точка доступу, клієнт, повторювач

Максимальна потужність передачі

18 дБм

Кількість антен

від 1 до 2 (зовнішні)

Тут наведено інформацію про промислове Wi-Fi-обладнання для мережі Ethernet.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Промислова безпроводова мережа WLAN

Просте та безпечне конфігурування мереж WLAN.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити