Промислова мережа WLAN

Промислова мережа WLAN

Бездротова гнучкість

Wireless LAN — стандарт для бездротового Ethernet. Скористайтеся перевагами цієї вдосконаленої технології у промислових системах.

Назад до Wireless Ethernet

Категорії

Область пошуку Промислова мережа WLAN

Показати всі продукти даної категорії

Майбутнє оцифрування в промисловості вимагає потужної промислової мережі для обміну даними. Ключовою технологією для цього є WLAN, який забезпечує найвищий рівень потужності та надійності. Ми пропонуємо вам необхідну продукцію, рішення та послуги для побудови надійної бездротової системи обміну даними WLAN. Немає значення, що ви шукаєте: повну інфраструктуру WLAN від одного виробника або окремі продукти для інтеграції у наявну мережу WLAN.

Переваги

  • Надійний бездротовий обмін даними завдяки антенній системі MIMO та швидкості передачі даних до 300 Мбіт/с (брутто)
  • Відповідає застосуванням з безпеки завдяки функціонально безпечній передачі даних за допомогою SafetyBridge або PROFIsafe
  • Гнучкі можливості застосування: оптимізація до промислових протоколів, таких як Profinet, EtherNet/IP, Modubus-TCP тощо
  • Швидкий та надійний роумінг для мобільних застосувань
  • Професійна підтримка під час планування та реалізації завдяки багаторічному досвіду

Типова структура мережі WLAN

Типова побудова мережі WLAN

WLAN 5110 — гнучке рішення WLAN для розподільних шаф

WLAN 5110 вбудовано в розподільну шафу  

WLAN 5110 вбудовано в розподільну шафу

WLAN 5110 — це компактний модуль WLAN для шаф та блоків керування. Зовнішні роз'єми для антен дозволяють гнучко застосовувати відповідні антени для кожної системи. Таким чином, спрямовані антени можна використовувати для великих відстаней, всебічно спрямовані — для покриття великої площі або антени з кабелем витоку для електричних монорейкових доріг.

  • Компактна конструкція — підходить для блоків керування в полі
  • Технологія керування кластерами для централізованого конфігурування всіх точок доступу інфраструктурної мережі WLAN
  • Два зовнішніх роз'єми для підключення антен для гнучких можливостей застосування
  • Велика кількість зручних функцій спрощує введення в експлуатацію та обслуговування

WLAN 1100 та WLAN 2100 — рішення WLAN для машинобудування

Модуль WLAN 1100, встановлений у розподільну шафу  

Універсальне рішення WLAN 1100

WLAN 1100 та WLAN 2100 — це економні комплексні рішення WLAN з інтегрованою антеною та модулем радіозв'язку в одному пристрої. Шляхом монтажу через один отвір модуль радіозв'язку просто встановлюється на машини або автоматизовані транспортні системи (AGV).

  • Швидкий, простий та завжди повний прийом WLAN 
  • Дві вбудовані спеціальні антени для надійного бездротового обміну даними у промисловому середовищі.
  • Простий і швидкий монтаж через один отвір
  • Надзвичайно міцний корпус, ударостійкість відповідно до IK08
  • Розширений діапазон температур та клас захисту IP66/68 для бездротового обміну даними в жорстких умовах навколишнього середовища (лише WLAN 2100)

WLAN EPA — швидко та просто адаптує пристрої до WLAN

Адаптер портів Ethernet для використання в полі  

Адаптер портів Ethernet для використання в полі

Адаптер портів Ethernet швидко та просто адаптує до WLAN промислові пристрої автоматизації з підключенням до Ethernet. Комплексне рішення IP65 монтується безпосередньо в полі та з’єднується з пристроєм автоматизації через провід Ethernet M12.

  • Компактний модуль IP65 з інтегрованою антеною
  • Підключення M12 для Ethernet та напруги
  • Простий монтаж у полі
  • Просте конфігурування за допомогою кнопки режиму
  • Максимальна пропускна здатність каналу: 20 Мбіт/с

Аксесуари та антени WLAN

Антени, які підходять для нашої продукції WLAN  

Антени, які підходять для нашої продукції WLAN

Добрий прийом сигналу є вирішальним для швидкого та надійного бездротового обміну даними. Важливою запорукою цього є використання якісних антен, які відповідають обраному застосуванню. Ми пропонуємо відповідні аксесуари для антен для кожної сфери застосування.

  • Всебічно спрямовані антени для великого радіополя в усіх напрямках
  • Спрямовані антени для спрямованого радіополя на великій відстані
  • Кабельні антени з витоком для застосування з рейками, наприклад, на електричних монорейкових дорогах

Порівняння продукції WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Монтаж

У шафу керування,
У блок керування

НА шафи керування, машини тощо.

НА поверхні шаф керування і машин, на стіни

Стандарти WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Діапазони частот та канали (*залежно від країни)

2,4 ГГц, канал 1-13*

5 ГГц, канал 36-165*

2,4 ГГц, канал 1-13*

5 ГГц: 36-165*

2,4 ГГц, канал 1-11.

Клієнт 5 ГГц: канал 36-140

Точка доступу 5 ГГц: канал 36-48

Максимальна швидкість передачі даних (брутто)

300 Мбіт/с

300 Мбіт/с

54 Мбіт/с

Максимальна пропускна здатність каналу передавання даних (нетто)

< 90 Мбіт/с

> 60 Мбіт/с

< 20 Мбіт/с

Режим роботи

Точка доступу, клієнт, повторювач

Точку доступу, клієнт,

2 віртуальні точки доступу

Клієнт

(Мікроточка доступу)

Максимальна потужність передачі

18 дБм

20 дБм (з антенами)

18 дБм (з антенами)

Кількість антен

від 1 до 2 (зовнішні)

2 (внутрішні)

1 (внутрішня)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Промислова безпроводова мережа WLAN

Просте та безпечне конфігурування мереж WLAN.


Рішення WLAN для машинобудування

Швидка реалізація стабільного радіоприйому за допомогою WLAN 1100.


WLAN 1100

Точка доступу та антена в одному пристрої.

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити