Назад до огляду

Огляд сенсорних технологій

Керування машиною за допомогою сенсорного екрана  

Ідеально підходять для промислового використання

Сенсорний екран — улюблений елемент керування, дотик до спеціальної поверхні якого викликає реакцію керованої системи. Чутлива до дотику поверхня є датчиком дотику. Разом з сенсорним контролером та програмним драйвером ці компоненти формують так званий сенсорний екран. Окрім функціональності та гнучкості, завдяки своїй компактності сенсорний екран став основним елемерном керування промислових систем.

Аналогово-резистивний поліефірний та проекційно-ємнісний (P-CAP) сенсорний екран займають разом до 80 процентів використання в усіх промислових системах. В першу чергу, вибір сенсорного екрану здійснюється з урахуванням двох наступних критеріїв:

  • Умови експлуатації: в приміщеннях або поза ними, під впливом метеорологічних умов та сонячного світла, механічних навантажень, хімічних речовин, температури, вологи, пилу, електромагнітного випромінювання і т. п.
  • Спосіб керування: пальцем, в рукавиці або за допомогою інших засобів

Принцип дії

Палець доторкається до сенсорного екрану  

Керування дотиком

На відміну від класичних пристроїв вводу, таких як миша чи клавіатура, для роботи з сенсорним екраном використовуються не тільки пальці, але й інші допоміжні засоби, наприклад, стилус. У залежності від використовуваної технології, для визначення місця дотику аналізуються наступні зовнішні чинники:

  • Гаптичні сигнали (тиск)
  • Електростатичні сигнали (заряд)
  • Акустичні сигнали (ультразвук)
  • Оптичні сигнали (інфрачервоне випромінювання)
  • Електромагнітні сигнали (напруга)

 

Після отримання сигналу датчиком дотику, він опрацьовується сенсорним контролером. Після цього сенсорний контролер передає інформацію про місце дотику до інтерфейсу користувача. Для обробки та інтерпретації цієї інформації в системі повинен бути встановлений програмний драйвер.

Сам по собі програмний драйвер є емулятором комп'ютерної миші. Іншими словами: дотик до чутливої поверхні розглядається системою як натискання кнопки миші в тому самому місці. Так само, як і при роботі з комп'ютерною мишею, короткий дотик до сенсорного екрану викликає відповідну реакцію. Те ж саме відбувається і після двох дотиків з коротким часовим інтервалом (подвійне натискання) або з іншими функціями, наприклад, перетягування.

Назад угору

Сенсорні технології

Існують різні варіанти цього обладнання, розроблені з урахуванням різноманітних вимог та умов експлуатації. В основному вони працюють на основі наступних технологій:

Аналогово-резистивні системи для реєстрації гаптивних сигналів (тиску)

  • Поліефірний сенсорний екран у 4, 5, або 8-проводовому виконанні
  • Мультидотиковий режим на основі 5-провідного виконання
  • Сенсорний екран «скло-плівка-скло» (GFG-Touch)

Ємнісні системи для реєстрації електростатичних сигналів (заряду)

  • Поверхнево-ємнісний сенсорний екран
  • Проекційно-ємнісний сенсорний екран

Обидві сенсорні технології мають властивості, небажані при певних умовах. Для таких особливих випадків існують інші сенсорні технології, що лише обмежено використовуються на даний момент:

  • SAW = акустичні системи, що для визначення місця використовують ультразвук
  • IR-Touch = оптичні системи, що для визначення місця використовують інфрачервоне випромінювання

За допомогою інструкції з вибору порівняйте різні технології і знайдіть відповідну систему для свого застосування.

Опис Мова
Інструкція з вибору [PDF, 28 KB]
Сенсорні технології
Англійська
Назад угору

Поліефірний сенсорний екран

Конструкція поліефірного сенсорного екрана  

Конструкція поліефірного сенсорного екрана

Резистивний сенсорний екран складається з двох розташованих одна над одною поліефірних пластин, покритих напівпровідником — оксидом індію (англійською: indium tin oxide, ITO). Між пластинами знаходиться повітряний простір, створений за допомогою дистанційних елементів. При натисканні на верхню пластину вона прогинається донизу і обидва шари напівпровідника доторкаються. Контакт виконується пальцем або іншим предметом.

Назад угору

Проекційно-ємнісний сенсорний екран (P-CAP)

Конструкція проекційно-ємнісного сенсорного екрану  

Конструкція сенсорного екрану P-CAP

Розташований під покривним склом прозорий шар ITO з сенсорних датчиків проектує рівномірне електричне поле, що розповсюджується через скло до користувача. При доторканні електричне поле зазнає змін. Навіть товсте скло і робота з екраном в рукавичках не чинять жодних перешкод. Сенсорний контролер визначає координати з високою точністю.

При проектуванні покривного скла відсутні будь-які конструктивні обмеження. Крім того, загартоване скло дуже міцне і стійке до агресивних речовин. Цей принцип роботи підтримує мультисенсорний режим, котрий, тим не менше, залежить від використовуваної операційної системи.

Назад угору

Сенсорний екран «скло-плівка-скло» (GFG)

Конструкція сенсорного екрану «скло-плівка-скло»  

Конструкція сенсорного екрану GFG

GFG-Touch поєднує в собі перевірену часом аналогово-режистивну сенсорну технологію з високоякісним скляним дизайном. У цьому випадку поверхнею є не поліефірна плівка, а тонкий і міцний шар скла. Шар скла служить перепоною для потрапляння в пристрій вологи у вигляді пари. Завдяки цьому GFG-Touch особливо придатний до використання в складних умовах.

Керування здійснюється пальцями, в рукавичках, стилусом і будь-яким ішним предметом, що не викликає пошкоджень.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити