Назад до огляду

Програмний ПЛК: промисловий ПК перетворюється на контролер

Використовуйте усю потужність вашого промислового ПК, перетворивши його на повноцінний ПЛК. За допомогою PC WORX RT BASIC ви можете керувати вашої установкою в режимі реального часу. А також: система вирізняється такою ж надійністю та стабільністю, як і класичний ПЛК.

Економія коштів і надійне керування

Програмний ПЛК Phoenix Contact являє собою економічну та продуктивну альтернативу класичному контролеру. Він перетворює промисловий ПК на систему контролю, керування та візуалізації вашої автоматизаційної установки.

Стабільність та незалежність від операційної системи досягаються шляхом додавання модуля реального часу, що встановлюється разом зі стандартною операційною системою. Він забезпечує захист пов’язаних із керуванням задач середовища Windows, які реалізуються в режимі реального часу, що робить систему особливо надійною.

Крім того, програмний ПЛК підтримує усі розповсюджені протоколи, наприклад, PROFINET, INTERBUS або Modbus, і гарантує максимальну відкритість мережі Ethernet. Інтегрований веб-сервер дозволяє просто та швидко обробляти задачі з візуалізації.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити