Промислові ПК

Спеціалісти в будь-якій сфері

Спеціалісти в будь-якій сфері

Як інтерфейс між людиною та машиною або центральний контролер установки промислові ПК відповідають усім вимогам.

Назад до Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК

Категорії

  • Блочні ПК
    Блочні ПК

    Пропонуються компактні та продуктивні блочні ПК, що призначені для використання в розподільних шафах і клемних коробках.

  • Монітори з сенсорним екраном
    Монітори з сенсорним екраном

    Придатні для промислового використання сенсорні монітори — ідеальне рішення винесеного пульту керування для промислових ПК.

  • Панельні ПК
    Панельні ПК

    Панельні ПК для монтажу на передній поверхні розподільної шафи або безпосередньо на машині.

  • Панельні ПК зі ступенем захисту IP65
    Панельний ПК зі ступенем захисту IP65 для використання безпосередньо в установці.

    Панельні ПК зі ступенем захисту IP65 для використання безпосередньо в установці.

  • ПК для монтажу у стойку
    Промислові ПК для встановлення на стойку

    Промислові ПК для класичної 19-дюймової стойки.

  • Планшетні ПК
    Планшетні ПК

    Мобільні планшетні ПК в міцному корпусі зі ступенем захисту IP53 та з безпроводовими технологіями — для застосування безпосередньо на місці.

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Аксесуари для швидкого і простого монтажу та ефективної експлуатації промислових ПК.

Область пошуку Промислові ПК

Показати всі продукти даної категорії

Використовуйте продуктивні комп’ютерні технології для автоматизації: у поєднанні з відповідним програмним забезпеченням промислові персональні комп’ютери (ППК) перетворюються на ефективні й багатосторонні рішення для керування установками й машинами, їхнього обслуговування й моніторингу.

Переваги

  • Високий коефіцієнт готовності системи завдяки безвентиляторній конструкції промислового класу та відсутності рухомих частин
  • Довготривала готовність завдяки компонентам із сімейства Intel Embedded Roadmap
  • Висока сумісність завдяки відкритим стандартам інформаційних технологій і різноманітним інтерфейсам
  • Простота обслуговування завдяки зручному розміщенню компонентів у корпусі ППК
  • Індивідуальні рішення завдяки можливості адаптації апаратного та програмного забезпечення під потреби клієнта
  • Продуктивність ЦП залежно від ситуації: продуктивні та енергоефективні процесори Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® або Core™ i останнього покоління
  • Операційні системи на будь-який випадок: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 або Windows® 10 IoT Enterprise LTSB

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити