Назад до огляду

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt — точка доступу

Точка доступу Factoryline Bluetooth EPA MP відкриває усі можливості для гнучкого, простого та безпечного безпроводового з’єднання компонентів для автоматизації на базі Ethernet.

Bluetooth без зусиль

FL BT EPA MP  

Точка доступу Bluetooth EPA Multipunkt

FL Bluetooth EPA MP — це універсальний пристрій для передачі даних із використаннях технології Bluetooth. Зовнішня антена та корпус зі ступенем захисту IP65 дозволяє використовувати його в найрізноманітніших середовищах — як Bluetooth-клієнт або точку доступу Bluetooth-радіо-стільника для максимум семи учасників. Типова характеристика Bluetooth: передача даних по мережі Ethernet відбувається на базі прозорого протоколу. Це означає, що ви можете без проблем передавати різні типи протоколів, наприклад, PROFINET, Modbus-TCP або EtherNet/IP.

  • Точка доступу Ethernet для максимум семи учасників із підтримкою Bluetooth, наприклад, систем зважування, сканерів штрих-кода або ПК
  • Простота пусконалагодження за допомогою кнопки налаштування режиму, динамічного веб-інтерфейсу та сценарію SSI
  • Виключення WLAN-частот (Black Channel List — чорний список каналів) для безперебійної паралельної експлуатації з мережами WLAN
  • Підходить до різноманітних антен
  • Оптимізовано для PROFINET та PROFIsafe
  • Дальність дії на відкритій місцевості до 250 м   

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити