Inline - вводи/виводи

Різноманітність функцій

Різноманітність функцій

Гнучкий збір та аналіз даних.

Назад до Inline - тонкомодульна система вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Inline - вводи/виводи

Показати всі продукти даної категорії

Обирайте клеми вводу/виводу з можливістю регулювання параметрів або без неї. Великий вибір різноманітних наборів функцій, які відповідають усім вимогам, надають свободу в будь-якій топології. Високий ступінь деталізації створює основу концепції вашої станції вводу/виводу.

Переваги

  • Великій вибір цифрових, аналогових та функціональних клем пропонує безліч можливостей реєстрації результатів вимірювання
  • Гнучкість завдяки різноманітному регулюванню параметрів
  • Зниження витрат на програмування завдяки попередній обробці в клемах вводу/виводу

Розширення локальної шини — від розподільної шафи до польових систем

Станція вводу/виводу Inline зі сполученням Fieldline  

Станція Inline зі сполученням Fieldline

Реєструйте сигнали прямо в полі й передавайте їх у розподільну шафу без використання ще одного пристрою сполучення шини. 

З клемою для розширення шини Inline ви зможете зменшити кількість пристроїв сполучення шини й, відповідно, учасників мережі. Це означає: загальний обмін даними за допомогою невеликої кількості пристроїв сполучення шини.

Хочете передавати вхідні/вихідні сигнали зовсім без кабелю? Ви можете підключити до базової станції до трьох пристроїв вводу/виводу за допомогою Bluetooth-з’єднання.

Inline Ex-i — іскробезпечні модулі входу/виходу для використання у вибухонебезпечному середовищі

Надійна та безпечна реєстрація сигналів у вибухонебезпечному середовищі  

Надійна та безпечна реєстрація сигналів у вибухонебезпечному середовищі

Зробіть свою станцію вводу/виводу безпечною для роботи у вибухонебезпечному середовищі: просто встановіть синій іскробезпечний модуль вводу/виводу Ex i за стандартними клемами вводу/виводу. Пропонуються різні стандартні клеми вводу/виводу для використання на не вибухонебезпечних та потенційно вибухонебезпечних ділянках до зони 2. До синіх клем вводу/виводу можна підключати додаткові вхідні та вихідні сигнали з потенційно вибухонебезпечних ділянок зон 1 та 0. 

Для налаштування параметрів та діагностики використовується інженерна система або технологія FDT (Field Device Tool). Перевага для вас: простота керування навіть при великій кількості даних на вхід та вихід.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити