Axioline F — вводи/виводи

Axioline F — вводи/виводи

Швидкий та надійний обмін даними

Надійна передача сигналів вводу/виводу до розподільної шафи за допомогою Axioline F.

Назад до Axioline F — блоково-модульна система вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Axioline F — вводи/виводи

Показати всі продукти даної категорії

Великий асортимент модулів вводу/виводу із цифровими та аналоговими вводами та виводами, функціями або для особливих застосувань. Різноманітні модулі вводу/виводу надають вам свободу в побудові станції.

Переваги

  • Заощаджуйте місце у розподільній шафі завдяки компактному комбінованому модулю
  • Можливість поєднувати модулі малої та низької напруги в будь-яких комбінаціях без роздільних шайб дозволяє здійснювати просту побудову станції
  • Швидке підключення датчиків та виконавчих елементів до вводів/виводів завдяки технології Push-in

Axioline F — відповідність стандарту IEC 61850

Axioline F — дуже просте рішення для вводу/виводу в енергетичній сфері  

Відповідність стандарту IEC 61850: немає нічого простішого з Axioline F

Особливо міцна система вводу/виводу Axioline F спеціально призначена для застосування в енергетичній сфері. Разом із пристроєм сполучення шини для IEC 61850 та модулями вводу/виводу, розрахованими на підвищені напруги мережі, та з відповідною діелектричною міцністю ви тепер можете використовувати Axioline F зокрема й для IEC 61850. Скористайтесь перевагами, зокрема простотою роботи та гнучкістю побудови робочих станцій.

  • Простота введення в експлуатацію — просте налаштування параметрів не вимагає спеціальних знань із програмування
  • Гнучкий і простий онлайн-доступ до виробу через веб-інтерфейс
  • Можливість поєднувати модулі малої та низької напруги в будь-яких комбінаціях без роздільних шайб
  • Взаємна сумісність системи вводу/виводу Axioline F з протоколом IEC 61850 та всіма іншими пристроями

Axioline F та Axiocontrol

Поєднання модулів Axioline і контролерів Axiocontrol — це універсальні рішення з підтримкою PROFINET або Modbus/TCP  

Поєднання модулів Axioline і контролерів Axiocontrol — це універсальні рішення з підтримкою PROFINET або Modbus/TCP

Просте підключення модулів вводу/виводу до наших контролерів. За допомогою контролерів Axiocontrol і системи Axioline F можна створювати сумісні з багатьма технологіями рішення для автоматизації, що підтримують протоколи PROFINET або Modbus/TCP.

Компактний контролер Axiocontrol AXC 3050 безвідмовно та швидко керує виконанням завдань з автоматизації середнього та високого рівня складності. Мікроконтролер Axiocontrol AXC 1050 з підтримкою PROFINET перебирає на себе частину навантаження з систем керування PROFINET вищого рівня. Він чудово підходить для керування децентралізованими станціями вводу/виводу та гарантує високий коефіцієнт готовності обладнання завдяки вбудованому джерелу безперебійного живлення.

Усі контролери Axiocontrol можна розширювати за допомогою повністю сумісних із ними модулів вводу/виводу Axioline F (до 63 модулів).

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Axioline F — PROFINET

Налаштування параметрів і діагностика


Система вводу/виводу Axioline F

Функції та можливості системи вводу/виводу Axioline F

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити