Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Надійний і гнучкий обмін даними

Надійна та економічна передача вхідних і вихідних даних — за допомогою систем вводу/виводу для застосування в розподільній шафі.

Назад до Системи вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Показати всі продукти даної категорії

Незалежно від призначення — чи то для всіх поширених шинних систем і мереж, чи із системним контролером — завдяки передовим пристроям вводу/виводу ви зробите обмін даними швидким і економічно вигідним. Компанія пропонує широкий асортимент пристроїв з класом захисту IP20, що гарантують надійну передачу даних і сигналів в будь-яких установках. Ви самі визначаєте швидкість передачі даних, функції і конструкцію.

Переваги

  • Висока точність вимірювань, скорочення тривалості такту і підвищення якості регулювання з коротким часом відгуку
  • Гнучке застосування завдяки широкій різноманітності функцій і різним конструкціям
  • Підвищена ступінь готовності обладнання завдяки надійності навіть у несприятливих умовах

Axioline F — швидко, надійно, просто

Axioline F сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet  

Axioline F — це Ethernet-система для розподільних шаф

Axioline F — це модульна система вводу/виводу, призначена для установки у розподільній шафі. Система Axioline F сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet і постачається в різних конструктивних варіантах, що забезпечує гнучкі можливості застосування. 

Axioline F дозволяє передавати дані в реальному часі з рівня пристроїв вводу/виводу до контролера — що забезпечує особливу електромагнітну сумісність та стійкість до перешкод. Різні безпечні модулі вводу/виводу також можуть реєструвати і передавати сигнали аварійної безпеки.

Заощаджуйте час при під’єднанні датчиків і виконавчих елементів та відчуйте простоту обслуговування.

Додаткова гнучкість завдяки Inline

Завдяки Inline ви отримуєте гнучкий зв’язок з різноманітними функціями  

Inline — великий вибір функцій і точне число каналів для забезпечення відповідності індивідуальним потребам

Inline — це гнучка універсальна система для розподільної шафи у високодеталізованому виконанні. Великий вибір пристроїв вводу/виводу та функціональних клем для всіх розповсюджених систем польової шини й мереж Ethernet дозволяє самостійно компонувати рішення з автоматизації.

Вузька конструкція дозволяє розширювати станцію на мінімальному просторі монтажу. Застосування з безпеки або вводи/виводи для вибухонебезпечних зон також легко під’єднуються та інтегруються.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Система вводу/виводу Axioline F

Функції та можливості системи вводу/виводу Axioline F


Axioline F — Profinet

Введення станції вводу/виводу Profinet в експлуатацію на порталі TIA Portal


Axioline F — IEC 61850

Конфігуруйте обмін даними GOOSE

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/uauk/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити