Системи вводу/виводу для застосування в польових умовах (IP65/67)

Системи вводу/виводу для застосування в польових умовах (IP65/67)

Реєстрація сигналів на місці

Міцні та гнучкі пристрої вводу/виводу для децентралізованої реєстрації сигналів.

Назад до ПЛК та системи вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Системи вводу/виводу для застосування в польових умовах (IP65/67)

Показати всі продукти даної категорії

Ви можете реєструвати вхідні і вихідні дані безпосередньо на установках і системах. Модульні або компактні, з металу або пластмаси, мережа Ethernet або система польової шини, компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент пристроїв вводу/виводу класу IP65/67 для будь-якого застосування. Технологія швидкого під’єднання SPEEDCON економить час монтажу. Чітка індикація і зрозумілі повідомлення зводять до мінімуму час простою.

Переваги

  • Збільшення терміну служби і ступеню готовності завдяки міцній конструкції і розширеному температурному діапазону
  • Метал або пластик, модульний або компактний — корпус, що підходить для будь-яких умов застосування
  • Додаткова гнучкість і широкий вибір функцій завдяки використанню технології передачі даних IO-Link

Axioline Е — швидко, надійно, просто

Axioline E сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet  

Axioline E — експерт у сфері застосування Ethernet в польових умовах

Axioline E — блокова система вводу/виводу для польового монтажу. Система Axioline F сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet і постачається у двох різних варіантах корпусу, що забезпечує гнучкі можливості застосування.

Технологія швидкого під’єднання SPEEDCON забезпечує простий та швидкий монтаж і зводить до мінімуму його тривалість. Система Axioline E особливо стійка до механічних навантажень, електромагнітних перешкод і впливу навколишнього середовища. Силовий з’єднувач M12 спрощує монтаж завдяки зменшеним точкам під’єднання і 2 x 12 A лише в одному провіднику.

Виконуйте децентралізоване та гнучке розширення Axioline E на польовому рівні за допомогою модулів вводу/виводу IO-Link.

Fieldline Modular — гнучке розширення

Модульна система вводу/виводу має пристрої зі з’єднувачами M8 або M12  

Під’єднання Fieldline Modular зі з’єднувачем M8 або M12 на вибір

Пристрої вводу/виводу серії Fieldline Modular призначені для монтажу в польових умовах. Функціональність, адаптованість і сумісність із шиною.

Модулі вводу/виводу Fieldline особливо компактні зі з’єднувачем M8 або M12 на вибір. Обидва варіанти забезпечують гнучке і просте під’єднання до мережі практично будь-якого типу. Локальна шина Fieldline може бути інтегрована в систему вводу/виводу з IP20 Inline без додаткового шинного інтерфейсу.

Пристрої вводу/виводу для інтерфейсу AS-Interface забезпечують простоту монтажу

Монтаж пристроїв вводу/виводу для інтерфейсу AS-Interface здійснюється надзвичайно швидко  

Пристрої вводу/виводу для інтерфейсу AS-Interface

Пристрої інтерфейсу «датчик — виконавчий елемент» (AS-Interface) підключаються за допомогою плаского дроту без використання інструментів. Це дозволяє мінімізувати монтажні витрати і заощадити кошти. В наявності різні конструкції — пристрої з роз’ємами М12 або М8. Останні особливо компактні і оптимально підходять для переносних машин або роботизованих додатків. Крім того, в наявності відповідні аксесуари від Phoenix Contact — шлюзи, блоки живлення і розводка.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Axioline E

Знайомство та монтаж

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити