Системи вводу/виводу

Системи вводу/виводу Phoenix Contact

Зв’язок понад усе

Швидке і надійне отримання та передача сигналів і даних у ваших установках.

Назад до Продукція

Категорії

Область пошуку Системи вводу/виводу

Показати всі продукти даної категорії

Професійна автоматизація для вашого обладнання: системи вводу/виводу від компанії Phoenix Contact — це оптимальне рішення для передачі даних на рівні вводу та виводу. Для польових умов, для шафи керування, як адаптована модульна чи блочна система. Незалежно від типу мережі або протоколу, яким ви надаєте перевагу, — у нас ви знайдете всі необхідні пристрої вводу/виводу.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки міжнародним допускам, великій кількості функцій та відкритості для мереж
  • Підвищення ступеня готовності і продуктивності обладнання завдяки особливій надійності
  • Інвестиції в майбутнє завдяки використанню новітніх технологій

Системи вводу/виводу для будь-якої сфери застосування

Системи вводу/виводу Phoenix Contact для будь-якої сфери застосування  

Ще більший вибір: пристрої вводу/виводу від компанії Phoenix Contact для будь-якого випадку застосування

Серед широкого асортименту продукції компанії Phoenix Contact ви підберете відповідні пристрої вводу/виводу для реєстрації сигналів. В основі інноваційних продуктів з безліччю корисних функцій лежить перевірена технологія — перспективні розробки з орієнтацією на потреби користувачів гарантують її удосконалення.

  • Компанія пропонує широкий вибір пристроїв і клем вводу/виводу для застосування в розподільній шафі — зокрема й для особливо швидкої передачі даних.
  • Для застосування в польових умовах можна використовувати високофункціональні модульні пристрої вводу/виводу або особливо міцні пристрої блокової конструкції для експлуатації у промисловому середовищі.
  • Реалізуйте функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або взагалі без контролера безпеки за допомогою технології SafetyBridge Technology.
  • Розумні технології з'єднання, наприклад Рush-in або система швидкої фіксації SPEEDCON, забезпечують зручний електромонтаж і дозволяють заощадити час.
  • Наші аналогові конвертери IO-Link і головні пристрої IO-Link забезпечують гнучкість використання в польових умовах і реалізують аналоговий зв’язок взагалі без застосування екранованих провідників.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити