IO-Link

IO-Link

Забезпечення зв’язку з найвіддаленішими точками

Виконуйте обмін даними за допомогою системи IO за будь-яких умов — від контролера до польової системи нижчого рівня.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку IO-Link

Показати всі продукти даної категорії

Скористайтеся усіма можливостями IO-Link: з’єднання «точка-точка» між з’єднанням і датчиком/виконавчим елементом дає змогу передавати як технологічні, так і сервісні дані.

Переваги

  • IO-Link підвищує продуктивність
  • IO-Link спрощує монтаж, обслуговування та процес заміни
  • IO-Link підвищує рівень доступності та точності даних
  • IO-Link дозволяє усувати помилки під час віддаленої діагностики

Що таке IO-Link?

IO-Link — це перший стандартизований інтерфейс вводу/виводу. Технологія відносно нова, але кількість продуктів, які застосовуються з інтерфейсом IO-Link швидко зростає. Цей стандарт обміну даними пропонує вам багато переваг, створює нові можливості застосування та враховує важливі тенденції, такі як промисловий інтернет речей (IIOT). За визначенням IO-Link — це відкритий послідовний протокол обміну даними «точка-точка» для підключення датчиків та виконавчих елементів до системи автоматизації.

Складові частини системи IO-Link

Архітектура системи IO-Link складається з контролера, головного пристрою IO-Link та одного чи декількох пристроїв IO-Link. Вони підключаються за допомогою простого 3-жильного неекранованого кабелю, що спрощує установку і робить її більш економічною.

  • Головний пристрій IO-Link: Головний пристрій надає інтерфейс для контролера вищого рівня, управляє зв'язком з підключеними пристроями IO-Link і зберігає дані параметрів і файл IODD.
  • ПЛК (програмований логічний контролер): контролер використовується для моніторингу стану входу та керування станом виходу.
  • Пристрої IO-Link: всі підключені до системи інтелектуальні датчики або виконавчі елементи, такі як, наприклад, вводи/виводи, конвертер, реле безпеки, пускач двигуна або автоматичний вимикач пристрою. Інтелектуальний у відношенні до IO-Link означає, що пристрій має дані ідентифікації, такі як позначення типу, серійний номер або дані параметрів. Ці дані можуть бути зчитані через протокол IO-Link. Крім того, пристрій IO-Link може надавати деталізовані діагностичні дані, які можуть використовуватися для завчасного обслуговування та ремонту.
  • Файл IODD (IO Device Description): цей файл містить опис пристрою та інформацію про параметри пристроїв IO-Link, яка включає в себе дані про виробника, номер для замовлення, функції тощо.
  • Виконавчий пристрій: виконавчий пристрій являє собою пристрій виводу, що перетворює електричні сигнали і струм в механічний рух і таким чином керує механічними пристроями.
  • Датчик: датчик — це пристрій, який вимірює фізичні змінні (наприклад, температуру, тиск або положення), записує ці данні, відображає або передає їх.
Компоненти системи IO-Link  

Рівні в системі IO-Link

Переваги IO-Link

Продуктивність

Пристрої IO-Link передають контролеру деталізовані дані щодо стану. Ці дані допомагають при плануванні обслуговування, бо ви можете швидше побачити проблеми. Якщо ви отримуєте як користувач, наприклад, кожні шість місяців попередження про забруднення датчиків, ви можете запланувати два рази на рік очищення в зручний час. Розпізнавання помилок пристроєм в режимі реального часу дозволяє вам знизити витрати на експлуатацію завдяки мінімізації незапланованих періодів простою.  

Простота

З IO-Link все просто. Просто виконується монтаж, адже ви можете використовувати стандартний кабель та штекер. Просто виконується обслуговування, тому що ви спостерігаєте за системою і можете вносити зміни в налаштування. Завдяки виявленню помилок пристроями IO-Link можна легко і швидко визначити причину проблеми. Процес заміни також простий, дякуючи даним параметрів, які зберігаються в контролері. Якщо пристрій IO-Link необхідно замінити, збережені параметри автоматично будуть перенесені на пристрій IO-Link без необхідності використовувати програмовані пристрої. Завдяки цьому ваша установка швидко готова до експлуатації.

Підвищений рівень доступності і точності даних

Аналогові датчики без IO-Link часто проводять декілька перетворень постійного/змінного струму, перед тим як дані потрапляють на контролер, що може призвести до виникнення помилок. В пристроях IO-Link виконується лише одне перетворення змінного/постійного струму. Це підвищує точність вимірювання, а отже точність всіх процесів.

Дистанційне конфігурування

Ви можете змінити параметри пристроїв IO-Link не виходячи зі свого робочого столу, просто реагуючі на сигнали стану. Для того, щоб виправити помилку, більше немає необхідності зупиняти виробничу лінію та отримувати фізичний доступ до пристрою.

Що пристрій IO-Link може такого, чого не може зробити звичайний датчик?

Пристрої IO-Link пропонують три види даних:

  • Дані процесів: інформація про стан, яку пристрій IO-Link зчитує і відправляє на головний пристрій IO-Link, або інформація, яку головний пристрій IO-Link передає підпорядкованому пристрою IO-Link. В цьому процесі також передається інформація щодо статусу. Таким чином ви можете перевірити, чи дійсними є дані процесів. Приклад даних процесів: віддалення, яке вимірює датчик відстані.
  • Сервісні дані: інформація, яка може бути записана на пристрій IO-Link або прочитана пристроєм IO-Link. Приклад: номер моделі або виробника датчика, які можуть допомогти ідентифікувати пристрій або конфігурувати новий.
  • Дані подій: повідомлення, такі як повідомлення про помилки, що надсилаються з пристроїв IO-Link на головний пристрій IO-Link, як тільки відбувається подія, наприклад, перегрів.

Асортимент продукції IO-Link

Асортимент продукції IO-Link  

Головний пристрій IO-Link та пристрої для використання в розподільній шафі та для польового монтажу

Наша продукція IO-Link для обміну даними до найвіддаленіших точок:

  • Головний пристрій IO-Link для IP20 і IP67
  • Безпечні та стандартні розподільні коробки вводів/виводів
  • Аналоговий конвертер
  • Реле безпеки
  • Гібридні пускачі двигуна
  • Автоматичні вимикачі пристроїв

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити