Назад до огляду

Системи програмування за стандартом IEC 61131

Система програмування MULTIPROG є основним інструментом для розробки застосувань з автоматизації. Установки стають усе складнішими, а їхнє введення в експлуатацію та технічне обслуговування потребують все більших ресурсів. За допомогою потужних і простих в роботі інструментів ви зможете опанувати навіть складні установки та застосування.

Система програмування MULTIPROG EXPRESS, що відповідає стандарту IEC 61131

Екранний знімок MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS — ідеальна сумісність з системами керування низької або середньої складності

MULTIPROG EXPRESS — полегшений варіант системи програмування IEC 61131 MULTIPROG. Цей простий в роботі програмний інструмент призначений в основному для менш складного програмування застосувань ПЛК. Його основна ознака — зручна підтримка користувача.

Система програмування пропонує широкий вибір перевірених функцій для інтуїтивної та швидкої розробки застосувань. Інтелектуальна автоматика спрощує, наприклад, вставку екземпляра програми в задачу або обробку змінних.

Назад угору

Система програмування IEC 61131 MULTIPROG PRO

Екранний знімок MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO — ідеально підходить для систем керування високого рівня складності, навіть для розподілених рішень з вкрай високими вимогами

MULTIPROG PRO — це система програмування за стандартом IEC 61131 для застосувань з автоматизації, з вимогами від середнього до вищого рівня складності. Вона забезпечить професійну підтримку на будь-якій фазі проекту — навіть безпосередньо під час розробки розподілених та гетерогенних систем керування для складних установок та застосувань. Незважаючи на різноманітність функцій, працювати з цією системою легко і інтуїтивно зрозуміло.

Назад угору

Завантаження демонстраційного ПЗ

Натиснувши наступну кнопку, ви перейдете до області завантажень демонстраційного ПЗ з напрямку IEC 61131 Control.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
Матеріали для завантаження

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити