Технологічні компоненти для керування згідно зі стандартом IEC 61131

Технологічні компоненти для керування згідно зі стандартом IEC 61131

Продуктивне проектування

Прискорте розробку — користуйтеся відкритою архітектурою та готовими компонентами.

Обирайте програмні технологічні компоненти Phoenix Contact. Пропоновані компанією Phoenix Contact системи програмування та виконання програм, які відповідають стандарту IEC 61131, — це інструмент, за допомогою якого виробники технічних засобів автоматизації можуть розробляти власні системи керування.

Переваги

  • Простота розробки, введення в експлуатацію та тестування індивідуальних рішень для автоматизації завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню та зручним додатковим функціям
  • Продуктивні рішення для керування завдяки системі виконання програм зі швидкою обробкою коду
  • Гнучке застосування продукції завдяки наявності варіантів для різних класів користувачів
  • Унікальні характеристики для специфічних потреб завдяки програмним компонентам із можливістю налаштування та розширення
  • Можливість розробки систем керування відповідно до вимог конкретних виробників за допомогою пакета інструментів розробки (Software Development Kit — SDK)

Технологічні компоненти, що відповідають стандарту IEC 61131

Технологічна платформа, що відповідає стандарту IEC 61131  

Модульність, масштабування, універсальність — технологічна платформа, що відповідає стандарту IEC 61131

Система програмування MULTIPROG і високопродуктивна система виконання програм ProConOS embedded CLR (eCLR) відповідають стандарту IEC 61131. Це два ідеально узгоджені між собою програмні компоненти, за допомогою яких можна розробляти комплексні середовища згідно з вимогами згаданого стандарту.

Вони генерують і обробляють первинний машинний код, спеціально створений для архітектури ЦП, що використовується в конкретному випадку. Це дозволяє розробляти рішення для керування з неймовірною швидкодією або використовувати дуже вигідні із економічної точки зору мікроконтролерів.

Система програмування, що відповідає стандарту IEC 61131

Cистема програмування, що відповідає стандарту IEC 61131  

MULTIPROG — інструменти розробки для будь-яких вимог

Система програмування MULTIPROG відповідає стандарту IEC 61131 та є централізованим інструментом для розробки прикладних програм автоматизації. Окрім власне функцій програмування, вона має широкий спектр інтелектуальних додаткових функцій, які допомагають програмістам розробляти, тестувати та розгортати прикладні програми.

MULTIPROG забезпечує повний контроль над процесом. Вона вможливлює управління проектами, а також допомагає адмініструвати польові шини, мережі та периферію.

Система виконання програм, що відповідає стандарту IEC 61131

ПЗ з системою виконання, що відповідає стандарту IEC 61131  

ProConOS eCLR — ядро високопродуктивних рішень для керування

Інсталювавши систему виконання програм ProConOS embedded CLR (eCLR), можна перетворити як стандартне устаткування, так і специфічну інтегровану платформу на систему керування, яка відповідає вимогам стандарту IEC 61131. Ця система підтримує багатозадачність і роботу в режимі реального часу, відрізняється неабиякою швидкодією та задовольняє вимоги стандарту IEC 61131. Система ProConOS embedded CLR сумісна практично з будь-яким устаткуванням.

Системи виконання ProConOS уже більше 30 років успішно застосовуються в технологіях автоматизації. У продажу доступні варіанти для виконання різних завдань із автоматизації.

Завантаження демонстраційного ПЗ

Натиснувши наступну кнопку, ви перейдете до області завантажень демонстраційного ПЗ з напрямку IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити