Назад до огляду

Поєднуваний гібридний пускач двигуна

Підключення польової шини через систему сполучення (IFS)

Приклад застосування з системою IFS  

Підключення польової шини через систему сполучення (IFS)

Гібридний пускач двигуна пов’язаний зі шлюзом EMPNET через PROFINET. З’єднання виконується за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки, через який здійснюється подача напруги живлення 24 В і керування пристроєм. Цифрові виходи для керування пускачем двигуна не потрібні. Двигуни відключаються за допомогою включення входів із реле безпеки або контролера безпеки відповідно до PL е. Шлюз EM-PNET-IFS має вісім цифрових входів та чотири виходи з можливістю вільного параметрування. Зокрема, для модульних або розподілених конфігурацій є можливість заощадити плати входу/виходу або також віддалені входи/виходи.
Також є можливість підключити перемикач положення безпосередньо до шлюзу PROFINET.

Гібридні пускачі двигуна для об’єднання в мережі за допомогою I/O-Link

Контроль двигуна з реле безпеки в децентралізованих стендах, поєднаних за допомогою IO-Link  

Контроль двигуна з реле безпеки в децентралізованих стендах, поєднаних за допомогою IO-Link

Гібридні пускачі двигуна CONTACTRON дають змогу швидко й надійно здійснювати запуск і реверсування двигунів. Нові гібридні варіанти з можливістю поєднання в мережу дозволяють здійснювати повний обмін даними між польовим рівнем та рівнем керування для простої передачі даних процесів.

Переваги

  • Інтерфейс IO-Link для прямого з’єднання та передачі даних процесів
  • Гнучкі можливості використання в центральній розподільній шафі та в децентралізованих блоках керування
  • Підвищення рівня експлуатаційної готовності установки завдяки інтервалам обслуговування, які базуються на даних процесів
  • Зносостійка комутація завдяки гібридним технологіям
  • Компактна конструкція заощаджує простір в застосуванні

Підключення польової шини через SmartWireDT™

Приклад застосування з SmartWireDT™  

Підключення польової шини через SmartWireDT™

Гібридний пускач двигуна, а також командні та сигнальні прилади з SmartWire-DT™ приєднуються через шлюз безпосередньо до контролера. SmartWire-DT™ дозволяє суттєво скоротити витрати, пов’язані з електромонтажем. Ви отримаєте більш прозорі та компактні розподільні шафи. Безпечне відімкнення здійснюється за допомогою реле безпеки PSR.

 

Технологія SmartWire-DT™

Технологія SmartWire-DT™  

Технологія SmartWire-DT™

SmartWire-DT™ є продовженням ефективної концепції підключення гібридних пускачів двигуна CONTACTRON. SmartWire-DT ™ дозволяє відмовитись від дорогого паралельного розведення для підключення до 99 учасників.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити