Гібридні пускачі двигуна

Інтелектуальне увімкнення двигунів

Інтелектуальне увімкнення двигунів

Компактні гібридні пускачі двигуна дозволяють швидко і надійно здійснювати запуск та реверсування двигунів.

Назад до Електронні комутаційні пристрої та системи керування двигунами

Категорії

Область пошуку Гібридні пускачі двигуна

Показати всі продукти даної категорії

Вам потрібне сучасне керування двигуном, міцне, надійне та довготривале? Гібридні пускачі CONTACTRON можуть поєднувати в собі до чотирьох функцій в одному пристрої: пуск двигуна, функція реверсу, захист двигуна від перевантаження та аварійна зупинка. На додаток до стандартного устаткування для паралельного монтажу доступні також поєднувані варіанті, які можуть бути інтегровані в середовище польових шин.

Переваги

  • Економія місця завдяки вузькій конструкції: габаритна ширина 22,5 мм
  • Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування, навантаженню проводки та можливості підключення до SmartWire-DT™
  • Збільшення строку служби в 10 разів завдяки ощадному перемиканню з використанням гібридної технології CONTACTRON
  • Проста інтеграція керування двигуном у поширені шинні системи через шлюз IFS
  • Надійне вимкнення завдяки вбудованій функції безпеки до SIL 3 та PL e

Огляд асортименту продукції CONTACTRON

Огляд асортименту продукції

CONTACTRON (IFS)

[1] Шлюз:

Для інтеграції у середовище польових шин. Дозволяє поєднувати в мережу до 32 абонентів. На додаток до реалізації протоколу та координації абонентів, служить як інтерфейс даних для контролера верхнього рівня.

[2] Гібридний пускач двигуна CONTACTRON:

Компактні гібридні пускачі двигуна CONTACTRON дозволяють швидко й надійно здійснювати запуск і реверсування двигунів. Різноманітні виконання дозволяють обрати прилад відповідно до ваших потреб. Поруч зі спеціальними варіантами із захистом від короткого замикання доступні також поєднувані пристрої для застосування у середовищі польових шин.

[3] Пристрої керування електродвигуном CONTACTRON:

Пристрій керування двигуном допоможе швидко та ефективно визначити критичні значення навантаження для оптимального захисту двигуна та механіки установки.

[4] Система сполучення (IFS):

Система сполучення складається з абонентів, які поєднані між собою через шинний з’єднувач для DIN-рейки (T-BUS). Усунення звичайної паралельної проводки дозволяє знизити витрати на монтаж.

Технологія гібридних пускачів двигуна CONTACTRON

Технологія CHM  

Відсутність зносу завдяки використанню технології гібридних пускачів двигуна CONTACTRON

Гібридна технологія пускачів двигуна CONTACTRON поєднує в собі стійкі до зносу напівпровідникові прилади з міцними релейними елементами.

Поєднання з мікропроцесорним управлінням забезпечує ощадне перемикання і суттєво знижує навантаження на релейні контакти. Завдяки цьому термін служби гібридних пускачів двигуна до 10 разів вищий, ніж у звичайних механічних комутаційних пристроїв.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити