Гібридний з’єднувач

Гібридний з’єднувач від компанії Phoenix Contact

З’єднувачі «все в одному»

Гібридні з’єднувачі дозволяють одночасно передавати сигнали, дані та потужність.

Назад до Круглі з’єднувачі

Категорії

Область пошуку Гібридний з’єднувач

Показати всі продукти даної категорії

Компанія Phoenix Contact пропонує спектр продукції, до якого входять гібридні з’єднувачі для інтерфейсів обміну даними та потужні роз’єми електродвигунів. Таким чином, один компактний з’єднувач використовується для простої передачі даних, сигналів та потужності.

Переваги

  • Економія часу та місця завдяки комбінації сигнальних та силових ланцюгів в одному штекері
  • Комплексна концепція електромонтажу завдяки гібридним з’єднувачам M12 та підходящим прохідним деталям
  • Універсальність використання завдяки пластмасовому корпусу з порошковим металевим напиленням та металевим покриттям для забезпечення електромагнітної сумісності

Гібридний з’єднувач M12

Гібридний з’єднувач M12  

Гібридний з’єднувач M12

Економія часу та місця: гібридні з’єднувачі пристроїв M12 використовуються для передачі даних та потужності на пристрій і займають мало місця. При цьому вони мають компактну конструкцію, придатну для застосування в промисловості.

  • До 100 МБіт/с
  • Струм до 6 A

Гібридний з’єднувач M23

Гібридний з’єднувач M23  

Гібридний з’єднувач M23

Передавайте сигнали, дані та потужність за допомогою всього одного круглого компактного та міцного з’єднувача типу M23.

  • 30 A/850 В постійного струму або 630 В змінного струму
  • Контакти: 4x сигнал, 4x потужність, 4x дані
    або 4x потужність, 8x сигнал

 

Гібридні з’єднувачі M40

Гібридні з’єднувачі M40  

Гібридні з’єднувачі M40

Завдяки міцній конструкції гібридні з'єднувачі M40 підходять для використання перш за все в сервоприводах та системах з послідовним з'єднанням. Різноманітні вставки для передачі даних та механічне кодування дозволяють передавати сигнали, дані та живлення за допомогою лише одного з'єднувача.

  • Струм до 70 A

  • Напруга до 630 В змінного струму / 850 В постійного струму

  • Поперечний переріз з’єднання до 16 мм²

  • Контакти: 4x сигнал, 4x дані (можна замінити на 4x сигнал),
    4x живлення + PE

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Круглі з’єднувачі M17—M58

Сервіс


Гібридні з'єднувачі в типорозмірах М23/М40

Передача сигналів, даних та живлення лише через один з’єднувач.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити