Концентратори Ethernet

Розбудова промислових мереж

Розбудова промислових мереж

Швидке та надійне рішення для Powerlink та FL Net: промислові концентратори

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Концентратори Ethernet

Показати всі продукти даної категорії

Базове обладнання для надійної передачі даних в системах автоматизації: промислові концентратори від компанії Phoenix Contact є точними та стійкими до зносу компоненти Ethernet, за допомогою яких ви можете об'єднувати навіть великі мережі CSMA/CD.

Переваги

  • Економічна розбудова великих мереж завдяки концентраторам з кількістю портів до 16
  • Різноманітні варіанти використання завдяки можливості перемикання швидкості передачі від 10 до 100 МБіт/с
  • Просте каскадне підключення за допомогою стандартних кабелів
  • Відсутня необхідність в налаштуванні конфігурації завдяки повній прозорості в мережі
  • Швидка обробка даних завдяки короткому часу затримки

Перевірена техніка — компактний монтаж на DIN-рейці

Концентратор з портом Outcross та перемикачем 10/100 МБіт/с  

Концентратор з портом Outcross та перемикачем 10/100 МБіт/с

Наші концентратори характеризуються високою стійкістю до електромагнітного впливу і оснащені резервними джерелами живлення. Крім того, різнобічні можливості застосування забезпечуються наступними характеристиками:

  • Регульована швидкість передачі даних: за допомогою перемикача на передній частині корпусу можна регулювати ширину смуги кінцевих пристроїв на 10 або 100 МБіт/с.
  • Простота розширення: завдяки наявності порту Outcross-Port можна підключати до трьох концентраторів, кожен з яких має до 16 портів — за допомогою перехресних або прямих стандартних кабелів. Це означає можливість використання до 44 кінцевих приладів у колізійному домені.  

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити