Корпус

Корпус HEAVYCON

Для найважчих умов експлуатації

Міцні корпуси протистоять дії бруду, води, вібрації та високим механічним навантаженням.

Назад до З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Категорії

  • Корпуси STANDARD
    З’єднувачі HEAVYCON STANDARD для тяжких умов експлуатації

    Промислові з’єднувачі HEAVYCON STANDARD зі швидкою та надійною скобою-фіксатором підходять для багатьох сфер застосування.

  • Корпуси EVO
    Корпуси EVO

    Заощаджуйте кошти — обирайте нашу інноваційну лінійку з’єднувачів для тяжких умов експлуатації.

  • Корпуси ADVANCE
    З’єднувачі HEAVYCON ADVANCE для тяжких умов експлуатації

    З’єднувачі HEAVYCON ADVANCE щільно прилягають безпосередньо до монтажної стінки і призначені для особливо тяжких умов експлуатації.

  • Список продукції: корпуси HPR
    Корпуси для залізничної галузі

    Міцні металеві корпуси HPR із гвинтовим фіксатором для експлуатації в залізничній галузі.

Область пошуку Корпус

Показати всі продукти даної категорії

Для експлуатації з’єднувачів в особливо складних умовах з агресивним середовищем необхідні надійні корпуси з високим ступенем захисту. За допомогою комбінованих, міцних корпусів HEAVYCON з наших трьох серій ви завжди отримаєте правильне з’єднання, що відповідає вашим потребам.

Переваги

  • Багатий вибір продукції: різні види фіксаторів корпусів для різних застосувань
  • Високий рівень безпеки: особливо стійкі до впливів матеріали та високий ступінь захисту
  • Захист від електромагнітних перешкод: металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільнювачам (EMC ready)

Корпус HEAVYCON STANDARD зі скобою-фіксатором

Корпус HEAVYCON STANDARD  

Корпус HEAVYCON STANDARD

HEAVYCON STANDARD — це багатий асортимент міцних корпусів із різними напрямками відводу кабелів і фіксаторами. В разі необхідності поєднуйте сальникові корпуси з базовим, приладовим та з'єднувальним корпусами.

  • Висока корозійна стійкість: корпуси мають ступені захисту IP66/IP67
  • Гнучкі поздовжні та поперечні скоби-фіксатори

Корпуси HEAVYCON компактного типорозміру D7 дають свободу вибору між стійкими до корозії металевими корпусами чи пластмасовими корпусами з литим кабельним вводом.

 

Корпус HEAVYCON EVO зі скобою-фіксатором

Корпус HEAVYCON EVO  

Корпус HEAVYCON EVO

Промислові з’єднувачі HEAVYCON EVO — це інноваційне та економічне рішення для багатьох сфер застосування, у яких вимагається використання міцних рішень Plug-and-Play. Поворотний кабельний ввід із байонетним замком скорочує кількість виробів, що зберігаються на складі, на 70 %.

  • Простота у використанні: визначайте напрямок відводу кабелю безпосередньо на місці монтажу
  • Зменшення складських витрат завдяки зменшенню розмаїття продукції, адже один корпус заміняє собою вісім традиційних сальникових корпусів
  • Безпека й надійність експлуатації: корпуси відзначаються ударостійкістю до IK09 і відповідають ступеню захисту IP66 (пластмаса), а також IP66/IP67 (метал)
  • Вільний вибір компонентів: HEAVYCON EVO можна комбінувати з будь-якими стандартизованими алюмінієвими корпусами, доступними на ринку

 

Корпуси HEAVYCON ADVANCE з гвинтовим фіксатором

Корпус HEAVYCON ADVANCE  

Корпус HEAVYCON ADVANCE

Під час прокладання кабелів у промислових умовах важливий кожний сантиметр. Крім того, зовнішнє середовище часто агресивно діє на з’єднання. Для таких екстремальних умов у нас є рішення: з’єднувачі HEAVYCON ADVANCE.

  • Економія місця та коштів: використання монтажних фланців замість нижньої частини корпусу
  • Для найважчих умов: корпуси відповідають вимогам ступенів захисту IP66/IP67 (пластмаса), а також IP66/IP68/IP69K (метал)

 

Корпус HEAVYCON HPR для залізничних систем

Корпус для залізничних систем  

Корпус HPR для залізничних систем

HEAVYCON HPR розроблений для використання на транспорті та в транспортних системах. Сальникові, базові та приладові корпуси відповідають вимогам прийнятого стандарту для надійної передачі сигналів та живлення на рейковому транспорті.

  • Ступені захисту IP68/IP69K
  • Повний захист в полях електромагнітних перешкод
  • Типорозміри від B6 до B24 або D7
  • Міцний гвинтовий фіксатор
  • Вібро- та ударостійкість згідно з IEC 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити