Компактні безпечні реле сполучення

Компактні безпечні реле сполучення PSRmini

Нові стандарти для переробної промисловості

Компактні та безпечні реле сполучення для гальванічної розв’язки та коригування потужності.

Назад до Безпечні реле сполучення

Категорії

Область пошуку Компактні безпечні реле сполучення

Показати всі продукти даної категорії

PSRmini — найвужчі реле сполучення на ринку. Вони допомагають підсилювати цифрові сигнали та захищають систему за допомогою гальванічної розв’язки. Контакти з примусовим керування вможливлюють просту та швидку діагностику. Це зводить простої під час планового технічного обслуговування до мінімуму.

Переваги

  • Економія місця до 70 % без обмеження потужності завдяки новій релейній технології власної розробки
  • Більш прості та швидкі випробування завдяки контактам із примусовим керуванням
  • Придатність для монтажу у вибухонебезпечних зонах аж до класу Ex 2 завдяки відповідності численним стандартам
  • Швидке та безпомилкове введення в експлуатацію за допомогою системних кабелів

PSRmini для переробної промисловості — гарантована передача кожного сигналу

PSRmini на термінальній платі в розподільній шафі  

У поєднанні з реле PSRmini термінальна плата дозволяє досягати унікальної щільності монтажу в розподільній шафі

Спеціалісти переробної промисловості добре розуміють, що повнота безпеки та безвідмовність — пріоритетні вимоги до систем і компонентів. 

Дозвольте запропонувати вам наші дуже компактні безпечні реле сполучення для гальванічної розв’язки та коригування потужності:

Пропонуємо сполучні модулі з підтвердженим рівнем повноти безпеки (SIL) адаптовані до потреб систем керування технологічними процесами в різних галузях, які забезпечують аварійну зупинку та виявлення пожеж і загазованості.

Нова релейна технологія Phoenix Contact

Релейна технологія Phoenix Contact  

Інноваційна релейна технологія Phoenix Contact: максимум безпеки, висока комутаційна здатність (до 6 А)

Ключовим елементом нових безпечних реле сполучення є поляризоване реле нашої власної розробки, устатковане контактами з примусовим керуванням. Інноваційна релейна технологія Phoenix Contact забезпечує максимальну безпеку та має багато переконливих технічних переваг:

  • Висока комутаційна здатність — до 6 А
  • Максимальний коефіцієнт експлуатаційної готовності завдяки діагностичному подвійному контакту
  • Придатність до монтажу у вибухонебезпечному середовищі

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


PSRmini

Перевірена запобіжна техніка у корпусі шириною всього 6 мм.


Релейна технологія від Phoenix Contact

Надвисока продуктивність при мінімальній габаритній ширині

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити