Назад до огляду

Рух води на хімічному заводі

Застосування

Хімічний завод  

Реле як інтерфейс для різних технологічних процесів

На хімічних заводах вода використовується в усіх виробничих процесах. Наприклад, вона слугує для приведення в рух турбін або виконує роль теплоносія. При цьому рухом води керують електромагнітні клапани постійної напруги на 24 В.

Керування електромагнітним клапаном відбувається за допомогою ПЛК, і одночасно з цим вимагається зворотне повідомлення про стан клапана. Проблема при цьому полягає в обмеженості простору.

Рішення

Графік процесу роботи: два реле комутують чотири електромагнітних клапани  

Два реле комутують чотири електромагнітних клапана

Phoenix Contact пропонує різні компактні релейні модулі для застосування в умовах обмеженого простору. Модулі PLC-2R … оснащені двома керованими реле в одному корпусі товщиною лише 6,2 мм. Це дозволяє реалізувати різні функції з особливою економією простору.

Завдяки використанню двох вбудованих реле користувач отримує подвійну щільність каналу. На виході обидва реле мають відокремлені позитивні та негативні потенціали.

Переваги

  • Особлива компактність завдяки габаритній ширині лише 6,2 мм
  • Подвійна щільність каналу завдяки двом вбудованим реле
  • Економія часу на розподілення потенціалу завдяки перемичкам
  • Проста технологія з’єднання на ваш вибір: гвинтові, пружинні з’єднувачі або технологія з’єднання Push-in

 

Продукція

ПозначенняНомер для замовлення
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
ПозначенняНомер для замовлення
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити