Назад до огляду

Застосування в залізничній галузі

Застосування

Платформа  

Надійні реле спеціально для застосування в залізничній галузі

У галузі залізничного транспорту діє стандарт DIN EN 50155. Відповідно до нього особливі вимоги висуваються також до реле.

  • Робоча напруга
    Для використання в залізничному транспорті робоча напруга повинна становити від 70 до 125 відсотків номінальної напруги. За замовчуванням цей діапазон становить від 80 до 110 відсотків номінальної напруги.
  • Температура навколишнього середовища
    На залізничному транспорті реле часто піддаються впливу екстремальних температур від -40° до +70° C. Це пов’язано з тим, що розподільні шафи часто розташовуються у сталевому корпусі без термоізоляції під кабіною.

Рішення

Реле сполучення для застосування в залізничній галузі  

Реле сполучення з високою стійкістю до ударів і вібрації

Реле сполучення PLC…RW відповідають цим особливим вимогам. Завдяки пружинному з’єднанню вони додатково забезпечують високу стійкість до ударів і вібрації.
 
Переваги

  • Висока стійкість до ударів і вібрації згідно з DIN EN 50155 завдяки з’єднанню за допомогою пружин або технології Push-in
  • Оптимальна робота реле в разі використання електронних пристроїв великого радіусу дії
  • Економія часу на розподілення потенціалу завдяки перемичкам

Виріб
Phoenix Contact пропонує для цієї сфери використання модулі серії PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити