Назад до огляду

Особливо компактний розділювальний підсилювач зі вставними роз'ємами в деталях

Тепер ваша черга

Вид модулів збоку в розподільній шафі  

Усі з’єднувальні елементи та органи керування доступні спереду

Завдяки конструкції з фронтальним розміщенням усі точки підключення завжди добре проглядаються та є легкодоступними. Це економить не лише час, але й місце над і під пристроями.

Навіть в умовах дуже обмеженого простору кабелі можна підключати в будь-якій послідовності, починаючи електромонтаж із боку входу, виходу або джерела живлення.

У вас є вибір: електромонтаж за допомогою окремих гвинтових з’єднань або швидке з’єднання без використання інструменту за допомогою технології Push-in

Назад угору

Прості монтаж і введення в експлуатацію

Вставні з’єднувальні клеми, функція розділення, вимірювання сигналу струму та шинний з’єднувач для DIN-рейки

Ось що робить монтаж і введення в експлуатацію такими простими:

1. Простий монтаж

З’єднувальні клеми FASTCON-Pro навіть у групі пристроїв вставляються та виймаються незалежно одна від одної. Міцна система безпосереднього підключення гарантує стабільно високу якість контакту навіть після частого використання.

2. Просте введення в експлуатацію та обслуговування

Сигнальні кола та кола живлення легко перериваються за необхідності обслуговування та введення в експлуатацію шляхом переведення з’єднувальної клеми FASTCON Pro в позицію розділення. Розбирати змонтовану кабельну систему
для цього не треба.

3. Вимірювання сигналів струму під час роботи

Вимірюйте сигнали струму просто під час роботи та інтегруйте струмовимірювальні пристрої в сигнальні контури, не розмикаючи їх. Лише одного вимірювання достатньо для контролю всієї петлі струму від датчика до контролера.

4. Швидке шунтування енергії та комплексне повідомлення про помилку

Просте шунтування енергії за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки спрощує монтаж,
розширення системи або заміну модулів під час роботи. Окрім того, в багатоканальних системах доступне комплексне повідомлення про помилку.

Назад угору

Зручність в обслуговуванні

Конфігурування за допомогою DIP-перемикачів, програмного забезпечення та смартфона  

Зручні для користувача маркування та індикація стану

Великі поверхні для підписування забезпечують повноцінне маркування електричних кіл за допомогою стандартних маркувальних матеріалів. Усі індикатори стану та помилок завжди залишаються видимими та забезпечують швидкий огляд на місці.

Назад угору

Різні можливості налаштування параметрів

Для оптимальної адаптації до конкретної ситуації розділювальні підсилювачі MINI Analog Pro багатьох типів можна конфігурувати.

У вас є вибір з-поміж різних способів конфігурування:

Назад угору
Деталізоване зображення модуля MINI Analog Pro з DIP-перемикачами  

DIP-перемикачі для простого стандартного конфігурування

Просте стандартне конфігурування без додаткової синхронізації

Стандартні функції налаштовуються за допомогою DIP-перемикачів безпосередньо на пристрої, без жодного програмного забезпечення. Каліброване перемикання діапазонів вимірювання гарантує стабільно високу точність без додаткової синхронізації даних.

Знімок екрана автономної версії програми  

Автономне програмне забезпечення для розширеного конфігурування й моніторингу на ПК

Розширене конфігурування та моніторинг за допомогою ПК

Для налаштування розширених функцій і моніторингу багатофункціональних модулів можна використовувати зручне й безкоштовне програмне забезпечення для ПК:

  • автономне програмне забезпечення ANALOG-CONF
  • пакет програмного забезпечення FDT/DTM
  • окремі модулі DTM для використання в наявній загальній програмі FDT
Безпровідний зв’язок через інтерфейс NFC  

Зв’язок через інтерфейс NFC із будь-якого місця розташування

Отримання інформації та конфігурування з будь-якого місця розташування

Усі модулі MINI Analog Pro мають інтерфейс NFC для безпровідного зв’язку зі смартфонами на платформі Android. Використання програми MINI Analog Pro на смартфоні не вимагає жодних додаткових аксесуарів, а за її допомогою можна, наприклад, конфігурувати модулі, що потребують обслуговування, безпосередньо на місці.

Оператор із планшетом, на якому встановлено програму MINI Analog Pro, перед розподільною шафою  

Інтелектуальні конфігурування та моніторинг за допомогою програми MINI Analog Pro

Інтелектуальні конфігурування та моніторинг за допомогою програми MINI Analog Pro

Завантажте безкоштовну програму MINI Analog Pro на свій смартфон або планшет. Залежно від типу мобільного пристрою та виробу ця програма відкриває доступ до різних функцій:

  • запит інформації про модуль
  • запит довідки з вибору положення DIP-перемикачів
  • Конфігурування багатофункціональних модулів:
    - через інтерфейс NFC із пристрою на платформі Android, без жодних додаткових аксесуарів
    - через канал Bluetooth із пристрою на платформі Android або iOS за допомогою відповідного адаптера
  • Моніторинг даних технологічного процесу багатофункціональних модулів:
    - через канал Bluetooth із пристрою на платформі Android або iOS за допомогою відповідного адаптера

Найвища якість сигналу завдяки найсучаснішій технології комутації

Друкована плата MINI Analog Pro  

У пристрої MINI Analog Pro використовується найсучасніша технологія комутації

Найкраща гальванічна розв’язка

Найсучасніша технологія передавання та надійна гальванічна
розв’язка між входом, виходом і живленням із напругою
тестування 3 кВ: MINI Analog Pro забезпечує неперевершену
якість розділення у класі пристроїв шириною 6 мм.

Гнучкі можливості живлення

Розширений діапазон напруги живлення від
9,6 до 30 В постійного струму забезпечує високу
експлуатаційну готовність і гнучкість застосування,
наприклад у системах із напругою 12 В.

Висока якість контакту

З’єднувальні клеми контактують завдяки надійному
введенню напряму. Немає жодних металевих
штирів, які можуть бути пошкоджені.

Назад угору

Спека, холод? Це не проблема для MINI Analog Pro

Випробування MINI Analog Pro на морозостійкість  

Нормалізатори сигналу MINI Analog Pro працюють безпечно й надійно навіть за температури –40° C

Широкий діапазон робочих температур від -40° C до +70° C забезпечує можливість експлуатації навіть за екстремальних умов навколишнього середовища.

Назад угору

Якість від одного виробника — Made in Germany

Лінія виробництва MINI Analog Pro  

Сучасні процеси виробництва забезпечують високу якість і швидкі поставки

Потрібно бути впевненим у тому, що навіть найдрібніші деталі мають належну якість. Тому для MINI Analog Pro ми розробляємо та виготовляємо всі деталі самостійно. Ми виготовляємо високоякісні пластмасові й металеві деталі, а також компоненти поверхневого монтажу на власних виробничих лініях, а потім складаємо з них високоякісні нормалізатори сигналу «Made in Germany».

Додатковою перевагою для вас є швидка поставка навіть у разі замовлення великої партії.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Сервіс

Нормалізатор сигналу MINI Analog Pro

Конфігурування за допомогою DIP-перемикача


Нормалізатор сигналу MINI Analog Pro

Конфігурування за допомогою програми для ПК


Нормалізатор сигналу MINI Analog Pro

Конфігурування за допомогою програми на смартфоні

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити