Назад до огляду

Шунтування енергії та комплексне повідомлення про помилку за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки

Гнучке та просте електричне живлення

Електричне живлення через шинний з’єднувач для DIN-рейки  

Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує можливість гнучкого електричного живлення та діагностики

Розділювальні підсилювачі MINI Analog Pro — це гнучке системне рішення для забезпечення живлення пристроїв. Для цього напруга живлення шунтується через модульний шинний з’єднувач для DIN-рейки, що спрощує електромонтаж, розширення системи або заміну модуля навіть у режимі експлуатації.

Шинний з’єднувач для DIN-рейки пропонує три можливості живлення пристроїв:

1. Подача постійного струму напряму до будь-якого модуля MINI Analog Pro:

  • для максимум 16 модулів MINI Analog Pro;
  • додаткові аксесуари, окрім шинного з’єднувача для DIN-рейки, не потрібні.

2. Через модуль живлення такої самої форми:

  • для максимум 115 модулів MINI Analog Pro;
  • можливість подачі також резервного живлення та контролю подачі живлення.

3. Через системне живлення з входом широкого діапазону від 85 до 264 В змінного струму:

  • якщо відсутнє джерело постійного струму;
  • для максимум 60 модулів MINI Analog Pro.

 

Зручне комплексне повідомлення про помилку за допомогою функції Fault Monitoring

Функція комплексного повідомлення про помилку Fault Monitoring  

Вимірювання сигналів струму в режимі експлуатації

Функція Fault Monitoring — це модульне рішення для зручного аналізу несправностей у багатоканальних системах.

Залежно від типу модуля комплексні повідомлення про помилку можуть сигналізувати про такі несправності:

  • вихід за верхню межу діапазону вимірювання;
  • вихід за нижню межу діапазону вимірювання;
  • розімкнене коло;
  • коротке замикання;
  • помилка модуля.

Крім того, існує можливість розпізнавання та повідомлення про припинення подачі напруги живлення на клему живлення. Перевагою модульності є можливість вільного налаштування аналізу помилок як на стороні учасників, так і в модулі аналізу.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити