Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ

Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ

Безпечна комутація

Особливо компактні релейні модулі дозволяють безпечно розділяти і комутувати сигнали у вибухонебезпечних середовищах.

Назад до Електромеханічні та напівпровідникові релейні модулі

Категорії

Область пошуку Релейні модулі для вибухонебезпечних середовищ

Показати всі продукти даної категорії

Вибухонебезпечні середовища у промисловості висувають високі вимоги що надійності та безпеки комутаційних елементів. Нові варіанти особливо компактних релейних модулів PLC-INTERFACE можна використовувати в цих середовищах, оскільки вони мають необхідні для зони 2 сертифікати вибухозахисту (ATEX, Class 1 Division 2).

Переваги

  • Можливість використання у вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки наявності спеціальних допусків
  • Гнучкість завдяки різноманітним з’єднувальним технологіям
  • Економія часу на розподілення потенціалу завдяки перемичкам
  • Економія місця завдяки вузькій конструкційній формі 6,2 мм
  • Ефективне сполучення з системним кабелем за допомогою адаптера V8

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Електромеханічні та твердотілі релейні модулі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити