Назад до огляду

Резервування за допомогою контролерів PROFINET

Для максимальної експлуатаційної готовності

У складних системах і протяжних установках обов’язковим є забезпечення неперервності процесів. Забезпечте безперебійну роботу системи автоматизації за допомогою контролерів Phoenix Contact із резервуванням PROFINET.

  • Просте введення в експлуатацію та автоматичне конфігурування всіх функцій резервування за допомогою технології AutoSync Technology, розробленої Phoenix Contact
  • Відстані між контролерами до 80 км завдяки оптоволокну, оптимізація затрат завдяки вставним модулям SFP
  • Неперервність процесу навіть у разі відмови або заміни одного з контролерів
  • Дисплей із високою роздільною здатністю для відображення текстових повідомлень про стан і помилки
  • Оптимальна інтеграція пристрою завдяки стандарту PROFINET, резервування для мережі Ethernet, що відповідає вимогам майбутнього
  • Безперервна візуалізація завдяки серверу OPC із резервуванням
AutoSync Technology

Технологія AutoSync Technology автоматично конфігурує функції резервування обох пристроїв RFC 460R

Резервування — для відмовостійких систем керування

Контролер RFC 460R PN 3TX дає змогу забезпечити максимальний коефіцієнт готовності всієї установки — від рівня вводу/виводу до рівня керування.

Для цього об’єднайте два контролери RFC за допомогою оптоволокна. Залежно від відстані між ПЛК для під’єднання проводів виберіть один із трьох вставних модулів SFP (Small Form-factor Pluggable — знімний невеликий модуль). Так можна створювати лінії протяжністю до 80 км, наприклад у разі використання в тунелях або аеропортах.

Завдяки технології AutoSync Technology, розробленій Phoenix Contact, контролери автоматично створюють високопродуктивне з’єднання — для обміну конфігураційними та проектними даними.

Перед кожним циклом ПЛК, що керує процесом, передає дані для синхронізації резервному ПЛК, що знаходиться в режимі очікування.

AutoSync Technology — проста синхронізація

Топологія системи керування з резервуванням  

Резервування — для відмовостійких систем керування

Завдяки технології AutoSync Technology, розробленій Phoenix Contact, два контролери RFC 460R автоматично конфігурують і синхронізують усі функції резервування.

Ви, як і зазвичай, програмуєте лише один контролер, а другий запускається автоматично. У разі відмови одного з ПЛК інший одразу ж починає роботу.

Достатньо просто з’єднати два контролери RFC 460R оптоволоконним синхронізувальним кабелем — і готово.

Модулі SFP — для різних відстаней

Вставний модуль SFP  

Вставний модуль SFP

Під’єднання оптоволоконних кабелів до контролерів здійснюється за допомогою стандартизованих вставних модулів SFP. Залежно від довжини кабелю модулі SFP сильно відрізняються за ціною. Тобто правильний підбір модуля дозволяє економніше виконувати синхронізацію контролерів.

Виберіть відстань: 550 м, 30 км або до 80 км.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити