Високотемпературні клеми

Найвища безпека контактів

Найвища безпека контактів

Керамічна ізоляція дозволяє створювати надійні з’єднання навіть за екстремальних температур.

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Високотемпературні клеми

Показати всі продукти даної категорії

У важких умовах експлуатації, у пожежонебезпечних зонах і в хімічно агресивних середовищах високотемпературні клеми Phoenix Contact будуть оптимальним рішенням. Покладіться на найвищу безпеку, підтверджену сертифікатом для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах.

Переваги

  • Простота обслуговування та використання завдяки перевіреному гвинтовому з’єднанню
  • Висока надійність — для експлуатації у складних і вибухонебезпечних умовах
  • Економія місця завдяки компактній конструкційній формі
  • Просте розподілення потенціалу завдяки шунтуванню

Експлуатація за високих температур

Високотемпературні клеми  

Надійна експлуатація за високих температур

Вам потрібне надійне з’єднання контактів? Навіть за високих температурних навантажень і екстремальних перепадів температури? Високотемпературні клеми Phoenix Contact можна використовувати за температури до 220° C.

Крім того:

  • високотемпературні клеми виготовлені з термостійкого та негорючого ізоляційного матеріалу;
  • монтаж виконується на DIN-рейці NS 32 шляхом фіксації заскочки в основі клеми;
  • можливе просте розподілення потенціалу завдяки шунтуванню.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити