Сильнострумові клеми

Сильнострумові клеми

Висока продуктивність

Надійне підключення товстих провідників із перерізом до 240 мм².

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Сильнострумові клеми

Показати всі продукти даної категорії

Для будь-яких ваших потреб: сумісність із великими перерізами, найбільше контактне зусилля, можливість шунтування та зручність монтажу роблять сильнострумові клеми дійсно універсальним рішенням для підключення силових провідників.

Переваги

  • Простота обслуговування та використання завдяки перевіреному гвинтовому з’єднанню
  • Відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки пружинним затискним елементам
  • Просте відведення напруги за допомогою клем швидкої фіксації, що можуть установлюватися додатково
  • Простий розподіл потенціалів за допомогою гвинтових або вставних перемичок
  • Універсальні можливості маркування та тестування
  • Гнучкі можливості монтажу на DIN-рейку або безпосереднього монтажу
  • Скорочення витрат на монтаж і логістику завдяки готовим до встановлення клемним блокам

Сильнострумові розподілювачі потенціалів

Простий розподіл потенціалів  

Простий розподіл потенціалів

Компактні сильнострумові клеми UKH 70/4X10 розраховані на номінальну напругу 1500 В та ідеально підходять для використання у сфері отримання енергії з відновлюваних джерел, зокрема у фотоелектричних системах. Чотири вбудовані клеми-відводи для перерізу 10 мм² спрощують підвід живлення або розподіл потенціалів. Блоки розподілу потенціалів конфігуруються за допомогою гвинтових перемичок.

Сильнострумові з’єднувачі

Поєднання з технологією болтового з’єднання  

Поєднання з технологією болтового з’єднання

Сильнострумові з’єднувачі UHV розраховані на переріз провідника до 240 мм² і поєднують у собі технології безпосереднього гвинтового з’єднання, наприклад для електромонтажу всередині розподільної шафи, та болтового з’єднання для зовнішнього підключення провідників із кільцевими наконечниками.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити