Сильнострумові прохідні клеми

Сильнострумові прохідні клеми

Елегантний прохід крізь стіну

Надійне постійне проведення струму великої сили крізь стіну. Із вільним вибором способу з’єднання.

Назад до Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Категорії

Область пошуку Сильнострумові прохідні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Phoenix Contact пропонує повний спектр сильнострумових прохідних клем компактної конструкції. Тут ви знайдете оптимальне рішення на будь-який випадок: для стінок товщиною від 1 до 6 мм², для струму до 309 А та напруг до 1000 В (VDE).

Переваги

  • Надійна й перевірена передача струму: відповідно до вимог UL
  • Максимальна універсальність завдяки вільному вибору технології з’єднання провідників
  • Відповідне з’єднання для будь-якого монтажного положення
  • Надійне з’єднання завдяки альтернативним способам монтажу

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі

Сервіс

Матеріали для завантаження


Сильнострумові прохідні клеми

Надійне з’єднання завдяки альтернативним способам монтажу

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити