З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON complete

Сумісні з’єднання, гнучке комбінування

Завдяки HEAVYCON complete ви знайдете потрібний з’єднувач для будь-якого застосування.

Назад до З’єднувачі

Категорії

  • Корпус
    Корпус HEAVYCON

    Міцні та надійні корпуси для експлуатації в складних агресивних середовищах.

  • Контактні вставки та контакти
    Контактні вставки та клемні адаптери

    Контактні вставки та клемні адаптери розраховані на індивідуальне використання.

  • Кабельні сальники
    Кабельні сальники

    Надійні кабельні сальники запобігають потраплянню води й пилу на провідники.

Область пошуку З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Показати всі продукти даної категорії

Промислові з’єднувачі для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON complete захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії навіть за найскладніших умов. Вони вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеню захисту IP69K.

Переваги

  • З трьох наших серій ви завжди можете обрати правильний з’єднувач, що відповідає вашим потребам
  • Сумісні з’єднання: корпуси підходять для монтажу та під’єднання до алюмінієвих корпусів відомих виробників
  • Гнучке комбінування: різні технології з’єднання для контактних вставок і клемних адаптерів
  • Все в одному корпусі: просто вставити у вставні рамки модульні контактні вставки для передачі сигналу, даних, електроенергії та стислого повітря і змонтувати в корпусі
  • Надійні інтерфейси: всі металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільненням (EMC ready)

HEAVYCON complete — підходящий з’єднувач для будь-якого застосування

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON complete  

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON complete

Абсолютна гнучкість завдяки з’єднувачам для тяжких умов експлуатації: за допомогою комбінованих, міцних корпусів з наших трьох серій та відповідних контактних вставок ви завжди отримаєте правильне з’єднання, що відповідає вашим потребам:

  • HEAVYCON STANDARD — багатосторонній, стійкий до корозії металевий корпус з поздовжніми або поперечними скобами-фіксаторами
  • HEAVYCON EVO — гнучкий вибір напрямку відводу кабелю завдяки поворотному байонетному замку
  • HEAVYCON ADVANCE — безкомпромісна міцність і висока рентабельність завдяки безпосередньому монтажу

 

Гнучкі можливості вибору з’єднувальної технології

Модульні контактні вставки та контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів  

Різноманітні можливості використання для всіх сфер застосування

Наші контактні вставки представляють собою повністю сумісні інтерфейси з можливістю гнучкого комбінування з усіма представленими на ринку типорозмірами та різними технологіями з'єднання.

Крім варіантів з фіксованою кількістю полюсів доступні модульні контактні вставки різних класів потужності. Поєднуйте в одному з’єднувачі модулі для передачі даних, сигналу та живлення — просто вставити в раму Snap-in, і все готово.

Такі технології швидкого з’єднання, як роз’єм Push-in та ножове з’єднання QUICKON, забезпечують можливість миттєвого підключення провідника. Наші контактні вставки, як з фіксованою кількістю полюсів, так і модульні, можна використовувати на всіх серіях корпусів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити