Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК для застосування в морських умовах

Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК для застосування в морських умовах

Надійність у відкритому морі

Розраховані спеціально на використання в морських умовах — стійкі до ударів і бризок, з регулюванням яскравості.

Назад до Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК

Категорії

Область пошуку Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК для застосування в морських умовах

Показати всі продукти даної категорії

Для експлуатації в непростих корабельних умовах компанія Phoenix Contact пропонує міцні пристрої керування та індикації. Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК для застосування в морських умовах проходять спеціальні випробування та мають дозволи на використання в суднобудуванні.

Переваги

  • Перевірена якість — сертифікати GL, LR, BV, DNV, ABS, KR і EN 60945
  • Ідеальна придатність для застосування на ходових містках суден — яскравість можна зменшувати на 100 %
  • Економія витрат на акустичні сигнальні пристрої завдяки наявності вбудованого зумера (85 дБ)
  • Гнучкий обмін даними навіть зі сторонніми пристроями завдяки різноманітним драйверам
  • Можливість перегляду даних навіть під прямими променями сонця завдяки технології GFG Touch із антивідблисковим покриттям

Вимоги до судноплавства

Логотипи класифікаційних товариств  

Сертифікація для застосування в морських умовах

Найважливішими класифікаційними товариствами у світі є American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) та Lloyd’s Register (LR). Видані ними сертифікати засвідчують, що власники сертифікованих кораблів вжили всіх належних заходів для захисту людей і довкілля від небезпек під час морських подорожей. Крім того, наші людино-машинні інтерфейси та промислові ПК (для морських умов експлуатації) відповідають вимогам стандарту DIN EN 60945 на навігаційні пристрої й системи радіозв’язку для судноплавства.

Безпечна відстань до компаса

Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК для морських умов від Phoenix Contact випробувані Федеральним управлінням судноплавства та гідрографії Німеччини. Вони мають свідоцтво, що підтверджує вимірювання безпечної відстані від головного та шляхового магнітного компасів згідно зі стандартами ISO R 694 та DIN EN 60945, п. 11.2.

Морський людино-машинний інтерфейс  

З функціями для судноплавства

Чорні фронтальні панелі, можливість регулювання яскравості, звуковий сигнал

Інтерфейс користувача пристрою має бути придатний до використання навіть під яскравим сонцем. Фронтальна панель з чорного анодованого алюмінію поглинає світло та не дає йому відбитися.

Для запобігання засліпленню екрани пристроїв можна на 100 % затемнювати за допомогою кнопок безпосередньо на чорній фронтальній панелі. Зокрема, це покращує зчитування інформації під час нічних вахт.

У критичних ситуаціях про негаразди часто повідомляє сирена. Тому наші морські пристрої мають вбудований пристрій звукової сигналізації.

Безпотенційний вихід  

Можливість підключення зовнішнього виконавчого елемента

Безпотенційний вихід

До безпотенційного виходу можна підключати додаткове обладнання, наприклад зовнішні сигналізатори. У такий спосіб можна підключати периферійні пристрої безпосередньо, без проміжних контролерів, модулів входу/виходу й реле між панеллю оператора та пристроєм сигналізації. Це зменшує витрати праці на електромонтаж, а також витрати коштів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити