Назад до огляду

Автоматизація на основі інформаційних технологій — IT-стандарти для потужної автоматизації

Автоматизація на основі інформаційних технологій  

Автоматизація на основі інформаційних технологій: безперервний обмін даними від рівня керування підприємством до польових пристроїв

Для ефективної та гнучкої автоматизації, що відповідає вимогам майбутнього, компанія Phoenix  Contact робить ставку на інформаційні технології. Глобальні стандарти Ethernet, безперервний обмін даними та різноманітність обладнання роблять автоматизацію на основі інформаційних технологій розумним та рентабельним рішенням ваших завдань. Наші людино-машинні інтерфейси є невід'ємною частиною цієї концепції. Інформаційні технології використовуються в них для ефективного керування та моніторингу.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Переваги при пусконалагодженні за наявності сервера DHCP. Після реєстрації людино-машинного інтерфейсу на сервері, йому автоматично присвоюються діючі певний час IP-адреси із заданого діапазону адрес. Ручне введення IP-адреси при цьому не потрібне.
DNS-Server
(Domain Name System)
Переваги при обслуговуванні, якщо зазначені ім'я пристрою та сервер DNS: сервер співвідносить імена пристроїв та їхні IP-адреси. Якщо IP-адреса панелі оператора невідома, доступ до пристрою можливий з використанням його імені, наприклад, HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Людино-машинні інтерфейси оснащені FTP-сервером. З його допомогою флеш-пам'ять пристрою може використовуватись для запису та зчитування будь-яких файлів. Це дозволяє безпечно та зручно виконувати оновлення пристрою через середовище розробки. При виконанні обслуговування можна зробити резервну копію налаштувань пристрою, проекту візуалізації чи файлів журналу.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC - це програмний інтерфейс. OPC-сервер надає технічні дані контролера системі візуалізації. У зворотному напрямку на ПЛК передаються введені оператором команди.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Для відправлення користувачу безпосередньо з програми візуалізації повідомлення електронної пошти або SMS використовується протокол SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
За допомогою цього протоколу системний годинник людино-машинного інтерфейсу синхронізується з сервером часу.
SQL
(Structured Query Language)
Ця мова баз даних використовується для зчитування та запису інформації глобально стандартизованих базах даних SQL.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP дозволяє підключитись до польового рівня ПЛК з використанням мереж Ethernet, в тому числі - через PROFINET, Modbus-TCP чи EtherNet/IP.
Веб-серверНа головному пульті керування можна додатково до режиму середовища виконання зберегти проект візуалізації на веб-сервері. Завдяки цьому інші пристрої керування зі стандартним браузером можуть отримувати доступ до проекту і паралельно керувати ним та здійснювати його моніторинг (керування з кількох місць).

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити