Назад до огляду

Гнучка та недорога візуалізація: завдяки веб-технологіям

IT-технології пропонують багато корисних можливостей у сфері автоматизації. Для керування установками та їхнього моніторингу особливий інтерес викликають веб-технології. При цьому бінарні дані машин обробляються для полегшення їх сприйняття людиною. Це означає, що веб-технології оптимально підходять для взаємодії людини та машини.  

Численні переваги для гнучкого керування та моніторингу

Людино-машинні інтерфейси  

Гнучка візуалізація завдяки веб-технологіям

Веб-технології відрізняє невелика вартість і водночас висока ефективність. Крім того, ці технології не залежать від платформи, завдяки чому, наприклад, людино-машинні інтерфейси можуть використовуватися незалежно від типу контролера.

В людино-машинних інтерфейсах Phoenix Contact веб-технологія використовується для отримання технологічних даних з контролера. У свою чергу оператор зберігає сторінки для візуалізації в пам’яті контролера.

Єдиною умовою візуалізації на основі веб-технологій є структура «клієнт – сервер» з підтримкою Ehernet. Це означає наявність веб-сервера на контролері або ПК та веб-браузера на пристрої з людино-машинним інтерфейсом. Для візуалізації можна використовувати навіть звичайні смартфони або планшетні ПК.

Браузер, що безкоштовно пропонується для всіх платформ, є водночас середовищем виконання для програмного забезпечення візуалізації. А це означає відсутність витрат на ліцензування.

Візуалізація на основі мережі Інтернет на ноутбуці  

Візуалізувати на основі мережі Інтернет через стандартний браузер

Переконайтеся самі в перевагах візуалізації на основі веб-технологій:

  • незалежність від устаткування та операційної системи;
  • проста системна інтеграція та обслуговування;
  • дуже незначні витрати на навчання та розробку;
  • придатність до конфігурування польових компонентів або візуалізації процесів, аж до централізованих або мобільних концепцій керування;
  • відсутність витрат на ліцензії на використання;
  • невисока вартість придбання та низьке енергоспоживання;
  • надзвичайна гнучкість керування та моніторингу завдяки відсутності прив’язки до конкретного місця й часу.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити