Людино-машинні інтерфейси

Різноманітні принципи керування

Різноманітні принципи керування

Незалежно від об’єкта керування або моніторингу — тут ви знайдете відповідний людино-машинний інтерфейс для використання як інтерфейсу установки.

Назад до Людино-машинні інтерфейси та промислові ПК

Категорії

Область пошуку Людино-машинні інтерфейси

Показати всі продукти даної категорії

Адаптуйте концепцію керування для оптимальної відповідності вашій машині або установці. Економічна автоматизація означає ефективне введення даних та моніторинг. Ви власноруч визначаєте характеристики людино-машинних інтерфейсів від компанії Phoenix Contact: для роботи безпосередньо на місці, централізовано в пункті керування, для завдань, що потребують особливо високопродуктивних або багатофункціональних характеристик.

Переваги

  • Використання програмного забезпечення відповідно до потреб користувачів завдяки розширенню об'єму функцій
  • Просте масштабування завдяки ідентичній версії ПЗ для всіх варіантів та класів потужності
  • Простота експлуатації завдяки попередньо налаштованій конфігурації апаратної частини та попередньо встановленому програмному забезпеченню
  • Гнучке сполучення з системами керування завдяки попередньо встановленим драйверам
  • Ефективна багатокористувальна функціональність завдяки клієнт-серверної архітектури та підключення до Інтернету
  • Гнучкість і довговічність завдяки алюмінієвій передній панелі
  • Широкий асортимент послуг для індивідуальних рішень

За три кроки до оптимального рішення ЛМІ

У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди необхідна відповідна візуалізація. При цьому вибір відповідного пристрою ЛМІ визначається вимогами до візуалізації. Діючи наступним чином ви знайдете оптимальне рішення:

Процес вибору ЛМІ  

Підберіть підходящий ЛМІ за три кроки

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити