Назад до огляду

Детальна інструкція з вибору людино-машинних інтерфейсів

Який з людино-машинних інтерфейсів підходить саме для Вашого застосування, визначається різними факторами:

  • Роздільна здатність екрана
  • Потреба в пам’яті для проекту візуалізації;
  • Кількість драйверів, що використовуються паралельно
  • Підключення до системи, тобто, кількість підключених систем керування
  • Кількість змінних (тегів)
  • Частота оновлення змінних
  • Кількість локальних сценаріїв
  • Кількість та частота записів у журналах (DataLogging)

Роздільна здатність екрана

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Рекомендована роздільна здатність екранадо VGA (640 x 480 пікселів)до SVGA (800 x 600 пікселів)до SXGA (1280 x 1024 пікселів)
Назад угору

Необхідний обсяг пам'яті для візуалізації

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість сторінок1664256
Макс. кількість об'єктів на сторінці32128512
Макс. кількість масштабованих об'єктів на сторінці3264
Макс. кількість анімованих об'єктів на сторінці1 на сторінку5 на сторінку5 на сторінку
Назад угору

Підключення до системи та обмін даними

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Частота оновлення змінних (polling rate);1 000 мс500 мс250 мс
Макс. кількість драйверів, що використовуються паралельно1 x Ethernet1 плюс обмін даними OPC2 плюс обмін даними OPC
Макс. кількість ПЛК на використовуваний драйвер125
Макс. кількість одночасно підключених ПЛК1510
Назад угору

Сценарії VBA та логіка IL (список застосувань)

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість сценаріїв4816
Одночасно виконуваних124
Назад угору

Кількість та частота записів у журналах (DataLogging)

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість контактів (pens)4816
Макс. кількість реєстраторів даних в проекті1632
Інтервал зчитування1 с1 с
Назад угору

Керування сигналами тривоги/диспетчер

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість сигналів тривоги1285121 024
Назад угору

Події

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість об'єктів подій1664128
Макс. кількість таймерів64128
Назад угору

Набори параметрів

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Макс. кількість наборів параметрів на проект81632
Макс. кількість колонок в наборі параметрів832 (макс. 90 з IMDB)128 (макс. 90 з IMDB)
Назад угору

Звітування (друк)

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Текстове звітуваннятактак
Графічне звітуваннятак
Назад угору

Адмінстрування користувачів

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Максимальна кількість користувачів165121 024
Максимальна кількість груп користувачів41664
Назад угору

Перемикання мови

 Базові застосуванняСтандартні застосуванняЗастосування для складних завдань
Максимальна кількість мов41632
Перемикання мови в режимі онлайнтактактак
Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити